TIDA-01630

EMC 耐性の高い Tamagawa(多摩川精機)エンコーダ向け RS485 インターフェイスのリファレンス・デザイン

TIDA-01630

設計ファイル

概要

EMC immunity, especially immunity against inverter switching noise, is important for positioning encoder feedback systems of industrial drives. This design demonstrates a high EMC immunity RS485 transceiver solution which can be used on both the drive and encoder, such as Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS®, and so forth. The design supports a wide input voltage of 5 V. A connector with 3.3-V logic I/O signals and a 3.3-V power supply allows direct interface with the host processor to run the master protocol and power the processor. To meet the supply range of the selected encoder, the design offers an output voltage to the encoder equal to the Vin. This design’s power supply offers protection against overvoltage and short circuit, according to the selected encoder’s voltage range, to prevent damage during a cable short. The design has been tested for up to a 50-m cable length with the Tamagawa encoder.

特長
  • 5-V half-duplex RS485 transceiver with up to 50-Mbps baud rate and improved EMC immunity against IEC61000-4-4
  • Hardware supports 2-wire interfaces standards such as Tamagawa or 4-wire RS485 interface standards like EnDat2.2 and BiSS
  • 5-V supply half-duplex RS485 transceiver THVD1550 with 16kV IEC-ESD and 4kV EFT eliminates cost for external ESD components
  • Highest immunity against IEC61000-4-4 Fast Electrical Transients versus other industry standard RS485 transceivers validated in system tests
  • Designed to meet IEC61800-3 EMC immunity for variable speed drives without the need for additional protection devices such as TVS diodes when used in applications with Encoders using shielded cables
  • The design is in BoosterPack™ Plug-in Module form factor with a connector compatible to the TI LaunchPad™ Development Kit for easy evaluation of Tamagawa with a C2000™ MCU
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU518.PDF (2761 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRVX4.PDF (503 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVX5.PDF (149 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVX6.PDF (275 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVX8.ZIP (1452 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK7.ZIP (1575 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVX7.PDF (1307 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS612402.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62162DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1550±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ロード・スイッチ

TPS22810調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、18V、3A、79mΩ のロード・スイッチ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74LVC2T45構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット・デュアル電源トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 高いEMC耐性を持つTamagawa (多摩川精機)エンコーダ用 RS485インターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 3月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ