TIDA-03050
車載 mA ~ kA レンジ電流シャント・センサのリファレンス・デザイン
TIDA-03050
概要
このリファレンス・デザインは、バスバー型のシャント抵抗を使用して、mA から kA の範囲の電流を検出する方法を示します。電気自動車(EV)とハイブリッド自動車(HEV)で大容量バッテリの需要が増大した結果、より大きな電流スパン(最小値から最大値までの変動範囲)と高い精度に対応する電流センサの必要性が高まっています。桁単位で変動する 3 つの範囲(mA ~ A、1A ~ 100A、100A ~ 1,000A)にわたって優れた精度を達成するのは、システム内で発生する大量のノイズが原因で非常に困難な課題になります。このデザインは、TI の高分解能 A/D コンバータ(ADC)と高精度の電流シャント・モニタを使用して、この問題を解決しています。
特長
- フルスケール精度:
- 25℃ で 20A 未満の場合に 0.02% のフルスケール・レンジ(FSR)、25℃ で 20A ~ 1,500A の範囲で 0.05% 未満の FSR
- 50℃ で 20A 未満の場合に 0.1% の FSR、50℃ で 20A ~ 1,500A の範囲で 0.25% の FSR
- 50mA ~ 1,500A の範囲の電流測定に最適。変化する電流スパン(変動範囲)に合わせて構成可能
- ハイサイド・センシングとローサイド・センシングに対応
- 双方向電流をサポート
- 双方向電流の測定: -1,500A ~ +1,500A
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSW3.PDF (53 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5529 — 128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLPrecision ADCs
ADS1259-Q1 — 車載向け、低ドリフトの Vref 搭載、ダイナミック・レンジの広いシステム向け、24 ビット、14.4kSPS、1 チャネル・デルタ・シグマ ADC
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 自動車用、mA~kA 範囲の電流シャント・センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018年 1月 18日 |