TIDEP0027

高性能パルス・トレイン出力(PTO)、産業用アプリケーション用 PRU-ICSS 付き

TIDEP0027

設計ファイル

概要

産業用アプリケーション向け TIDEP0027 高性能パルス・トレイン出力(PTO)、PRU-ICSS 付きは、TIの AM335x Sitara プロセッサ・ファミリと PTO モジュールを組み合わせて単一のシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションにしたものです。このリファレンスは TMDSICE3359 産業用通信エンジン(ICE)をベースにしていますが、他の PRU-ICSS 対応開発ボードと一緒に使用することもできます。

特長
  • 高速/周波数、高精度により、正確な PTO 制御および同期
  • 外部 ASIC または FPGA なしで実装
  • Sitara プロセッサ内蔵で PRU-ICSS に実装
  • ソース・コードに PRU-ICSS ファームウェアを内蔵し、お客様側で付加可能
  • TMDSICE3359 産業用通信エンジン(ICE)評価モジュール付きで簡単な評価
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU707.PDF (2196 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR336.ZIP (768 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAV4.PDF (297 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC179A.ZIP (3016 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AND ゲート

SN74AUP2G082 チャネル、2 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 (1μA 未満)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF
Arm ベースのプロセッサ

AM3356Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3357Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3358Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM3359Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK110産業用 10/100 イーサネット PHY

データシート: PDF
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル・デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS766 250mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧 (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
電源内蔵の信号アイソレータ

ISO1176Tトランス・ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TMDSICE3359 — AM3359 産業用通信エンジン

AM3359 産業用通信エンジン(ICE)は、Sitara AM335x Arm® Cortex®-A8 プロセッサの産業用通信機能にフォーカスしたシステム向けに製作された開発プラットフォームです。

AM335x Arm Cortex-A8 プロセッサは、幅広い産業用オートメーション機器で使用されるリアルタイム通信技術実装のためのプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)を内蔵しています。外付け部品点数と基板面積の低減、クラス最高の低消費電力性能を実現します。

TMDSICE3359 は TMDXICE3359 の改訂バージョンであり、量産品の AM3359 (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

ソフトウェア

ファームウェア

TIDC792 High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)

TIDC792 High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 03 12 2014
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド High-Performance Pulse Train Output (PTO) With PRU-ICSS for Industrial Apps 2015年 1月 21日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路 TIDA-00236 ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用 TIDA-00320 8ch パラレル 0.5A ローサイド・デジタル出力モジュール、PLC 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ