TLK2501EVM

TLK2501 シリアライザ/デシリアライザ評価モジュール

TLK2501EVM

購入

概要

The TLK2501 serdes evaluation module (EVM) board is used to evaluate the TLK2501 device (VQFP) and associated optical interface (NetLight™) for point-to-point data transmission applications.

The board enables the designer to connect 50 ohm parallel buses to both transmiter and receiver connectors. The TLK2501, using high speed PLL technology, serializes, encodes (8 b/10 b) and transmits data along one differential pair. The receiver part of the device deserializes, decodes, and presents data on the parallel bus. The high speed (up to 2.5 Gbps) data lines interface to four 50 ohm controlled-impedance SMA connectors. The designer can either use this copper interface directly or loop back to the laser module section for an optical interface (not provided).

特長

Some of the advanced features offered by this board include:

  • PCB (printed-circuit board) is designed for high-speed signal integrity
  • Flexibility - the PCB can be configured for copper or optical interfaces
  • SMA and parallel fixtures are easily connected to test equipment
  • All input/output signals are accessible for rapid prototyping
  • Analog and digital power planes can be supplied through separate banana jacks for isolation or can be combined using ferrite bridging networks
  • Series termination resistors provide parallel RD outputs
  • Onboard capacitors provide ac coupling of high-speed signals
その他のインターフェイス
TLK2501 1.5 ~ 2.5Gbps トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLK2501EVM — TLK2501 SerDes 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLK2501 Serdes EVM Kit Setup and Usage 2000年 9月 12日
証明書 TLK2501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ