TPS2115AEVM-061
TPS2115A 電力 MUX 評価モジュール
TPS2115AEVM-061
概要
The TPS211xA EVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V–5.5 V and delivering up to 1 A. EVM configurations are available for the TPS2110A through TPS2115A.
The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.
パワー・マルチプレクサ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS211xAEVM User's Guide | 2004年 5月 12日 | |||
証明書 | TPS2115AEVM-061 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Autoswitching Power MUX . データシート (Rev. F) | 2012年 5月 2日 |