TPS40345EVM-353

TPS40345 8V ~ 14V 入力、1.2V 出力同期整流降圧コントローラの評価モジュール

TPS40345EVM-353

購入

概要

The TPS40345EVM-353 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.2-V output at up to 20A from a 12-V input bus.

特長
  • 8-V to 14-V input voltage rating
  • 1.2-V ± 2% output voltage rating
  • 20-A steady state load current
  • 600-kHz switching frequency
  • Simple access to IC features including Power Good, Enable, Soft-Start, and Error Amplifier
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40345 コスト最適化アプリケーション向け、3V ~ 20V、25A 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40345EVM-353 — TPS40345 8V ~ 14V 入力、1.2V 出力同期整流降圧コントローラの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS40345 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 3日
証明書 TPS40345EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ