TPS53319EVM-136

TPS53319 評価モジュール

TPS53319EVM-136

購入

概要

The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.

特長
  • Input voltage: 8V-20V
  • Vout1: 1.5V/0A-14A
  • D-CAP mode with fast transient response
  • Integrated MOSFET
  • Autoskip/FCCM option
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS53318 Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ TPS53319 Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、14A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53319EVM-136 — TPS53319 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A) — SLUM313A.ZIP (75KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS53318 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 3日
証明書 TPS53319EVM-136 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ