TPS54295EVM-057

Evaluation Module for TPS54295 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

TPS54295EVM-057

購入

概要

The TPS54295EVM-057 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54295 Dual 2A Output, Synchronous Step-Down SWIFT Converter. The EVM operates from a 4.5V to 18V input and generates output voltages of 1.5V and 3.3V with a switch current limit of 2A minimum.

特長
  • D-CAP2 Mode Control
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 18V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0V
  • Low-Side RDS(on) Loss-Less Current Sensing
  • Adjustable Soft Start
  • Non-Sinking Pre-Biased Soft Start
  • 700kHz Switching Frequency
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads with Auto-Skip Function
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Limiting Control
  • OCL/OVP/UVP/UVLO/TSD Protections
  • Adaptive Gate Drivers with Integrated Boost PMOS Switch
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54295 調整可能なソフト・スタート、4.5V ~ 18V 入力、デュアル 2A 出力同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54295EVM-057 — Evaluation Module for TPS54295 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS54295 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日
証明書 TPS54295EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ