TPS54336AEVM-010

TPS54336A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TPS54336AEVM-010

購入

概要

TPS54336AEVM-010 は、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ TPS54336A の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、8V ~ 28V の入力電圧を 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS54336A は複数の MOSFET を内蔵し、電流モード制御機能を実装する方法で外部部品点数を低減し、設計全体の小型化に貢献します。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET の内蔵、低静止電源電流、軽負荷時のパルス・スキッピング機能 (別名エコ・モード) を通じて、効率を最大化しています。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2μAに低下します。

特長
  • 8V ~ 28V の入力電圧範囲
  • 96.5% の効率 (VIN = 8V、IO = 0.7A)
  • 0.6V の内部電圧リファレンス
  • 2μA のシャットダウン時静止電流
  • パルス・スキッピング Eco-Mode による高い軽負荷効率
  • 単調増加のスタートアップを通じてプリバイアス済み出力を実現
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54336A Eco-mode(tm) 搭載、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54336AEVM-010 — TPS54336A 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS54336A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 7日
証明書 TPS54336AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ