TPS54917EVM-367

9A、3V ~ 4V Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TPS54917EVM-367

購入

概要

The TPS54917 dc/dc converter is designed to provide up to a 9 A output from an input voltage source of 3V to 4V. This evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54917 regulator. The switching frequency is internally set at anominal 1600 kHz. The both high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54917package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFET allows the TPS54917 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54917 provides adjustable slow start, synchonization, enable and frequency adjust inputs along with a powergood output. The absolute maximum input voltage is 7 V for the TPS54917EVM-367.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54917 3V ~ 4V 入力、9A、同期整流降圧 SWIFT™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54917EVM-367 — 9A、3V ~ 4V Vin、SWIFT™ コンバータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS54917EVM-367 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS54917 3-V to 4-V Input, 9-A, Small Synchronous Buck Switcher With Integrated FETs (SWIFT™) データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54917EVM-367 9-A, SWIFT Regulator Evaluation Module 2008年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ