TPS549A20EVM-737

TPS549A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール

TPS549A20EVM-737

購入

概要

TPS549A20EVM-737 は、TPS549A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Digital Power™ Designer 経由で TPS549A20EVM とのインターフェイスを確立し、PMBus インターフェイスを評価することもできます。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
  • 0.5%、600mV のリファレンス電圧と差動リモート・センス機能により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
  • PMBus を通じた出力電圧のマージン測定と障害報告機能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS549A20 PMBus 対応、1.5V ~ 20V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 高効率 15A 同期整流降圧コンバータ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 3日
証明書 TPS549A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ