TPS61040EVM-001

TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源(18 V/20 mA)

TPS61040EVM-001

購入

概要

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

特長

The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61040 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ TPS61040-Q1 AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、400mA 昇圧コンバータ TPS61041 SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、250mA スイッチの昇圧コンバータ TPS61041-Q1 AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、250mA 昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61040EVM-001 — TPS61040 ブースト・コンバータ評価モジュール、LCD 電源、18 V/20 mA

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61040EVM-001 Evaluation Module 2002年 3月 1日
データシート TPS6104x SOT-23 および WSON パッケージの低消費電力 DC/DC 昇圧コンバータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 9月 28日
証明書 TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ