TPS78225EVM-445
評価モジュール、TPS782xx用、低ドロップアウト、リニア・レギュレータ
TPS78225EVM-445
概要
The TPS78225EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78225 single fixed output low dropout linear regulator.
特長
- Low IQ: 1µA
- 150mA, Low-Dropout Regulator
- Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
- Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
- 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
- Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
購入と開発の開始
評価ボード
TPS78225EVM-445 — 評価モジュール、TPS782xx用、低ドロップアウト、リニア・レギュレータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS782xx EVM User's Guide | 2009年 2月 13日 | |||
証明書 | TPS78225EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |