TPS7A43EVM-047
TPS7A43 パワー グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、デュアル、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TPS7A43EVM-047
概要
TPS7A43EVM-047 評価基板 (EVM) は、TPS7A43 リニア レギュレータの動作と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) の構成として、多様なアプリケーション向けに、50mA 出力、高電圧、低静止電流 (IQ)、デュアル出力の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータを 1 個採用しています。このレギュレータは、2 個の出力に分割した形で最大 50mA を供給することができ、最大 85V という広い入力電圧範囲 (VIN) に対応しています。
TPS7A43 の安定性を高めるために、1 個の 1μF (またはそれより大きい) 出力コンデンサ (COUT) を使用するほか、少なくとも 3 個の COUT を中間出力で使用してください。
特長
- 超低静止電流 (IQ):9μA
- 広い入力電圧範囲: 4 V ~ 85 V
- デュアル出力
- 高精度のイネーブル
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 パワー・グッド機能搭載、50mA、85V、超低静止電流 (IQ)、LDO 電圧レギュレータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A43EVM-047 EVM User's Guide | 2020年 10月 23日 | |||
データシート | TPS7A43 パワー・グッド、精度イネーブルおよび選択可能な中間出力レールを備えた 50mA、85V、超低 IQ、低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |
証明書 | TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 26日 |