TUSB544RNQEVM

TUSB544 Type-C™ 8.1 Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール

TUSB544RNQEVM

購入

概要

The TUSB544RNQEVM is a USB Type-C Alt Mode re-driving switch supporting data rates up to 5Gbps for a downstream facing port (Host) or Upstream facing port (Device). This EVM can be used as reference for the cable implementations with the TUSB544 device.

特長
  • Plug and play design
  • Can be used with a DFP or UFP Type-C Source
  • Easy configurable through jumpers and switches

  • TUSB544RNQEVM board

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TUSB544 USB TYPE-C™、8.1Gbps、マルチプロトコル・リニア・リドライバ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62082 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ.3.3Vout (最小)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB544RNQEVM — TUSB544 USB Type-C TM 8.1Gbps マルチプロトコル・リニア・リドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR085.PDF (438 KB)
SLLR086.ZIP (866 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB544RNQEVM User's Guide 2017年 4月 1日
証明書 TUSB544RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ