UCC28061EVM

UCC28061 300W PFC プリレギュレータ評価モジュール

UCC28061EVM

購入

概要

The UCC28061 is a dual-phase, transition-mode Power Factor Correction (PFC) pre-regulator. The UCC28061EVM is an evaluation module (EVM) with a 390-V, 300-W, dc output that operates from a universal input of 85 VRMS to 265 VRMS and provides power-factor correction.The pre-regulator uses the UCC28061 PFC interleaved controller to shape the input current wave to provide power-factor correction. This device uses TI’s Natural Interleaving™ technology to interleave boost phases. This user’s guide provides the schematic, List of Materials, assembly drawing for a single-sided printed circuit board application, and test set-up information necessary to evaluate the UCC28061 in a typical PFC application.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28061 可聴ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ UCC28061-Q1 車載対応、可聴ノイズ耐性改善、臨界モード、インターリーブ PFC コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC プリレギュレータ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module 2008年 5月 6日
証明書 UCC28061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Natural Interleaving Transition-Mode PFC Controller for 80 PLUS and ENERGY STAR データシート (Rev. A) 2009年 4月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ