UCC28711EVM-160

UCC28711 評価基板

UCC28711EVM-160

購入

概要

The Texas Instruments UCC28711EVM-160 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the UCC28711 Constant-Voltage, Constant-Current PWM with Primary-Side Regulation. The 5W EVM is used for evaluating an off line adapter for USB applications. It converts a 90V to 265V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB adapter applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

特長
  • <10mW no load power
  • Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
  • +/- 5% Voltage & Current Regulation
  • 100 KHz max switching frequency enables high power density charger designs
  • Quasi-resonant valley switching operation for highest overall efficiency
  • Wide VDD range (35V) allows small bias capacitor
  • Drive Output for MOSFET - Protection Functions: Over Voltage, Low Line, Over Current
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28700 PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28701 PSR (1 次側レギュレーション)、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28710 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28711 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28713 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、300mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28711EVM-160 2012年 9月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
UCC28700EVM-068 UCC28700 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ