UCC28782EVM-030

UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030

購入

概要

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ・クランプ・フライバック・コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン・アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス・コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz の高周波動作を通じて、小型ソリューション・サイズを実現すると同時に、マルチモード動作で高効率を維持します。LMG2610 は、ハイサイドとローサイドの FET、ゲート・ドライバ、ハイサイド・レベル・シフタを内蔵し、ロスレス電流センス・エミュレーションを実現します。効率を高めるために、出力側で同期整流を使用しています。

特長
  • 90 ~ 264Vac のユニバーサル AC 入力に対応し、USB Type-C™ PD 3.0 に準拠する出力で、最大 65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A) を供給
  • CoC Tier 2 と DoE Level VI の規制要件を上回る効率とスタンバイ消費電力を実現
  • 90VAC 全負荷時に、30W/立法インチ (1.83W/立法 cm) の電力密度と 93% の効率を達成
  • 周波数ディザリングと X キャパシタ放電により、EN 55022 の EMI 要件への準拠を平易化
  • 効率向上の目的で、複数の GaN MOSFET を使用

  • General Texas Instruments High Voltage Evaluation (TI_HV_EVM)

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28782 アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック・コントローラ

 

デジタル・アイソレータ
ISO7710 信頼性の高い EMC 特性、シングルチャネル、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

 

窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG2610 ドライバと保護機能と電流センス機能を内蔵、ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) 向け、650V 170/248mΩ GaNハーフブリッジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC28782EVM-030 (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 28日
データシート UCC28782 EMI ディザリング、X-Cap 放電、バイアス・パワー・マネージメント機能を搭載した高密度のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 28日
証明書 UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 6月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ