12 ビット、内蔵型パワーアンプ・モニタおよび制御システム、評価モジュール AMC7834EVM (供給中)

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

The AMC7834EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device.  The EVM features the AMC7834, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that is capable of current, temperature and voltage supervision.  The AMC integrates a multi-channel ADC, DACs, and high-side current sense amplifiers supporting common mode voltages from +4V up to 60V.  The EVM is a complete evaluation kit that includes the SDM-USB-DIG and evaluation software that is compatible with Microsoft Windows™ XP and Windows™ 7 operating systems.

特長
  • 4 bipolar DACs (-4 to 1V, -5 to 0V, and 0 to 5V)
  • 4 unipolar DACs (0 to +5V, 2.5 to +7.5V)
  • 4 external analog inputs: 0 to +2.5V range
  • 4 high-side current sense amplifiers
  • 2 remote temperature diode drivers
  • Labview based PC evaluation software

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

AMC7834EVM:
AMC7834 12 ビット統合型パワー・アンプ・アナログ・モニタ / 制御(AMC)システムの評価モジュール

$199.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

AMC7834EVM-GUI:
GUI ソフトウェア、AMC7834 用


該当なし ACTIVE

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます

技術資料
データシート (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 4767 2016年 3月 17日
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 3209 2016年 5月 9日
その他の技術資料 (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

TI デバイス (1)

型番 名前 製品ファミリ
AMC7834  AMC7834 統合パワー・アンプ・モニタおよび制御システム  統合型 / スペシャル・ファンクション・データ・コンバータ 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

技術記事