66AK2Gx(K2G)オーディオ・ドーター・カード

(供給中) AUDK2G

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

概要

The K2G Audio Daughter Card is designed to work in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2G) and the EVMK2G is required for Audio Daughter Card operation.  The Daughter Card allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, soundbars, automotive amplifier systems and mixing consoles based on the 66AKG2G02 DSP + ARM Processor SoC.

特長
  • Audio expansion compatible with the K2G General Purpose EVM
  • Eight channels of analog input
  • Sixteen channels of analog output
  • S/PDIF input (optical or coaxial)
  • S/PDIF output (coaxial)
  • I2S header for external I/O (HDMI, etc.)

製品内容

  • Assembled Audio DC hardware
  • Mechanical standoffs
  • Quick start guide
  • Mechanical instruction document 1 (assemble standoffs to the hardware
  • Mechancial instruction document 2 (integration of Audio DC with EVMK2G)
  • Warranty notice

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 アラートを受け取る オーダー・オプション 供給状況

AUDK2G:
66AK2Gx(K2G)オーディオ・ドーター・カード

$499.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

EVMK2G :
66AK2Gx(K2G)評価モジュール

$699.00(USD)


該当なし ACTIVE

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G :
K2Gx 向け Linux プロセッサ SDK

無償


該当なし ACTIVE

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G :
K2Gx 向け RTOS プロセッサ SDK

無償


該当なし ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技術資料
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 4041 2017年 9月 20日
設計ファイル (8)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
ZIP 377 2017年 5月 15日
PDF 448 2017年 5月 15日
PDF 135 2017年 5月 15日
ZIP 87 2017年 5月 15日
ZIP 4439 2017年 5月 15日
ZIP 1903 2017年 5月 15日
ZIP 691 2017年 5月 15日
PDF 79 2017年 5月 15日
その他の技術資料 (3)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 1344 2017年 7月 27日
PDF 3646 2016年 3月 14日
関連製品

ソフトウェア (1)

名前 型番 ソフトウェア・タイプ
66AK2Gx プロセッサ向けプロセッサ SDK:Linux と TI-RTOS をサポート  PROCESSOR-SDK-K2G  ソフトウェア開発キット(SDK) 

設計キット&評価モジュール  ( 1 )

名前 型番 ツール・タイプ
66AK2Gx(K2G)の評価モジュール  EVMK2G  評価モジュールと評価ボード 

TI デバイス (13)

型番 名前 製品ファミリ
66AK2G01  マルチコア DSP+ARM KeyStone II システム・オン・チップ(SoC)  DSP (デジタル・シグナル・プロセッサ) 
66AK2G02  66AK2G02  DSP (デジタル・シグナル・プロセッサ) 
66AK2G12  マルチコア DSP+ARM KeyStone II システム・オン・チップ(SoC)  DSP (デジタル・シグナル・プロセッサ) 
DIR9001  96kHz デジタル・オーディオ・レシーバ  オーディオ・インターフェイス 
OPA2134  SoundPlus™ 高性能オーディオ・オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
PCM1690  113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力  オーディオ・コンバータ 
PCM1865  SW 制御、4 チャネル・オーディオ ADC、スマート・フロント・エンド付き  オーディオ・コンバータ 
SN74AVC4T245  4 ビット デュアル電源バス・トランシーバ、電圧変換構成可、3 ステート出力  電圧レベルシフタ 
SN74AVC8T245  8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ、電圧変 換構成可、3 ステート出力  電圧レベルシフタ 
SN74LVC1G08  シングル 2入力 正論理AND ゲート  ゲート 
SN74LVC2G14  デュアル シュミットトリガ・インバータ  バッファ/ドライバ 
TPS62162  3~17V、1A、3MHz、降圧コンバータ、2×2 QSON パッケージ  降圧 
TPS62173  3 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ  降圧 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

Blogs