INA234_236EVM

INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板

INA234_236EVM

購入

概要

この評価基板 (EVM) は、INA232、INA234、INA236 いずれかの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) には、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) が付属しています。

特長
  • GUI は、デバイスの複数のレジスタの読み書きや、結果データの表示と保存をサポート
  • カスタム使用事例の場合、センサ制御ボード (SCB) から評価基板 (EVM) を取り外すことが可能
  • 単一の SCB (センサ制御ボード) と GUI が複数の評価基板 (EVM) をサポート
  • 一般的な micro-USB コネクタを使用する、SCB (センサ制御ボード) 経由の利便性の高い電力供給方法
デジタル電力モニタ
INA232 アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA234 アラート機能搭載、WCSP 封止、28V、12 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA236 アラート機能搭載、WCSP 封止、48V、16 ビット、超高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. INA232EVM、INA234EVM、INA236EVM いずれかの評価ボードを購入します。
  2. TI -SCB センサ制御ボードを購入します。
  3. PAMB Windows USB ドライバをダウンロードしてインストールします。
  4. ハードウェアを設定するために、INA232EVM, INA234EVM and INA236EVM user's guide (英語) を読みます。
  5. INA234_236EVM-GUI を実行します。

購入と開発の開始

評価ボード

INA232EVM — INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

INA234EVM — INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

INA236EVM — INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

INA234_236EVM-GUI — INA234_236EVM GUI

サポート・ソフトウェア

SBAC253 — PAMB Windows USB Drivers

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SBAC253 PAMB Windows USB Drivers

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 08 3 2020
lock PAMB Windows USB Drivers (zip)  — 13782 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS131M04EVM 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC INA220EVM INA220 26V、12 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA226EVM INA226 評価基板 INA228_237_238EVM INA228、INA237、INA238 の評価基板 INA229_239EVM INA229 と INA239 の評価基板 INA230EVM INA230 アラート機能搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、デジタル電力モニタの評価基板 INA234_236EVM INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板 INA700EVM INA700 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA740-INA741EVM INA740 と INA741 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA745-INA746EVM INA745 と INA746 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 INA780-INA781EVM INA780 と INA781 シャント抵抗内蔵、EZShunt™ デジタル電力モニタの評価基板 TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB) TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア・ホール効果センサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac253 or www.ti.com/lit/xx/sbac253a/sbac253a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC253. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 INA232EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA232EVM, INA234EVM and INA236EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 23日
証明書 INA23xEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ