LMG3411EVM-029

LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

LMG3411EVM-029

購入

概要

LMG3411EVM-029は、2 個の LMG3411R070 GaN FET をハーフ・ブリッジとして構成し、サイクルごとの過電流保護機能と、必要なすべての補助ペリフェラル回路を搭載しています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムと組み合わせて動作する設計を採用しています。

特長
  • 最大 600V の入力電圧で動作
  • LMG3411R070 の性能を評価するシンプルなオープン・ループ設計
  • デッドタイムが 50ns の PWM 信号に対応する、単一 PWM 入力をオンボードに搭載
  • サイクルごとの過電流保護機能
  • 短いグランド・スプリング・プローブを搭載しているオシロスコープのプローブを使用して、ロジックと電力段の主な波形を測定できる、利便性の高い複数のプローブ点
GaN (窒化ガリウム) IC
LMG3411R070 ドライバとサイクルごとの過電流保護機能内蔵、600V、70mΩ GaN
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カードである LMG3411EVM-029 を注文します
  2. (オプション) LMG341x ファミリ向け、GaN システム・レベル評価マザーボードである LMG34XX-BB-EVM を注文します
  3. Using the LMG3411EVM-029 Half-Bridge and LMG34XXBB-EVM Breakout Board EVM User's Guide (英語) を読みます

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluating LMG3411R070 GaN FET power stage

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

LMG3411EVM-029 — LMG3411R070 サイクルごとの過電流保護機能搭載の 600V 70mΩ GaN ハーフブリッジ・ドーター・カード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LMG3411R070EVM Half-Bridge and LMG34XXBB-EVM Breakout Board EVM 2018年 10月 24日
データシート LMG341xR070 600-V 70-mΩ GaN with Integrated Driver and Protection データシート (Rev. F) PDF | HTML 2020年 4月 6日
データシート LMG341xR070 ドライバおよび保護機能搭載の600V、70mΩ GaN データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 7月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ