LMH0324 3G/HD/SD SDI アダプティブ・ケーブル・イコライザの評価モジュール LMH0324-18EVM (供給中)

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

The LMH0324-18EVM Evaluation Board provides a platform to evaluate the SDI features of the Texas Instruments LMH0324 and LMH0318 3G SDI cable equalizer and 3G SDI cable driver with integrated reclocker respectively. The LMH0324-18EVM can be used for standard compliance testing, performance evaluation, initial system prototyping, and problem debugging purpose as well as Distribution Amplifier(DA) functions to recreat the video signal. The SMA and BNC edge connectors used for the LMH1219EVM will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included).

This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI's 3G SDI Adaptive Cable Equalizer and 3G SDI cable driver with integrated reclock with a 3rd party ASIC/FPGA host boards.

特長
  • Locks to standard SDI (2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates), and DVB-ASI video data rates
  • LMH0324: 75 Ω adaptive cable equalizer with Integrated Return Loss Network and 1:2 100 Ω fan-out output drivers with deemphasis
  • LMH0318: 3G 75 Ω SDI cable driver with 2:1 Input Mux and 1:2 fan-out(75 and 100 Ω drivers)
  • Programmable by SPI or SMBus interface
  • Can be operated using 2.5V supply

製品内容

  • 6 FT USB A/M - MINI USB Cable

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 供給状況

LMH0324-18EVM:
LMH0324 3G/HD/SD SDI アダプティブ・ケーブル・イコライザの評価モジュール

$249.00(USD)


ACTIVE

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます

技術資料
データシート (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 1412 2015年 9月 10日
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 1324 2018年 6月 11日
その他の技術資料 (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

設計キット&評価モジュール  ( 1 )

名前 型番 ツール・タイプ
SIGCON ARCHITECT  SIGCONARCHITECT  評価モジュールと評価ボード 

TI デバイス (2)

型番 名前 製品ファミリ
LMH0318  LMH0318 低消費電力 3G ケーブル・ドライバ、内蔵リクロッカ付き  SDI 
LMH0324  LMH0324 3G/HD/SD SDI アダプティブ・ケーブル・イコライザ  SDI 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

技術記事