LMH2832EVM-75 評価モジュール LMH2832EVM-75 (供給中)

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

The LMH2832EVM-75 evaluation module (EVM) is used to evaluate the dual LMH2832, digitally-controlled variable gain amplifier (DVGA) in a 40-pin VQFN package. The EVM is used to easily demonstrate the functionality and performance of LMH2832 across all the gain settings in a 75-Ω input environment. The EVM is ready to connect to power supplies, signal source, USB, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM is designed for 75-Ω interface on the inputs using F-connectors.

特長
  • Configured for 5-V single-supply operation
  • Designed for AC-coupled single-ended 75-Ω input and 50-Ω output connection
  • Interface to the inputs using F-connectors and outputs using SMA connectors
  • USB connector and FTDI USB-to-SPI bus translator chip to successfully program the DVGA gain registers

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

LMH2832EVM-75:
LMH2832EVM-75 の評価モジュール

$249.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます

技術資料
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 2001 2016年 6月 30日
その他の技術資料 (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

TI デバイス (1)

型番 名前 製品ファミリ
LMH2832  完全差動デュアル DVGA DOCSIS 3.x リターン・パス ADC ドライバ  RF とマイクロ波 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

技術記事