ONET-10G-EVM: 10.3125Gbps SFP+ LR リファレンス・デザイン評価ボード

(供給中) ONET-10G-EVM

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報



概要

Our  evaluation board for the 10.3125-Gbps SFP+ LR reference design was designed to show the optical performance of the ONET1151L laser driver, the ONET8551T high-gain transimpedance amplifier (TIA) and the ONET1151P limiting amplifier.

The ONET1151L is used to drive a 1310-nm DFB laser in an LC transmit optical sub-assembly (TOSA). The ONET1151P is used to amplify the signal from the PIN-TIA LC receive optical sub-assembly (ROSA) which contains the ONET8551T TIA. An MSP430FR5728 microcontroller (MCU) is used to control the setup of the ONET1151L and ONET1151P in conjunction with a graphical user interface (GUI). The MSP430™ MCU also stores the register settings in FRAM. The TPS82693 high-efficiency MicroSiP step-down converter is used to supply 2.85 V to the ICs to decrease the module power dissipation.

This design is a functional SFP+ module used to show the performance of the transmitter and receiver. Digital diagnostics and temperature compensation of the laser driver modulation current are not included.

特長
  • Enables <1-W 10GBASE-LR SFP+ transceiver
    • Decreased component power consumption (<1 W)
    • Low power supply voltage (2.85 V)
    • High mask margin for both receiver and transmitter
  • Decreases customer evaluation time
    • Includes SFP+ host board and user-friendly GUI


注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 供給状況

ONET-10G-EVM:
ONET-10G-EVM: 10.3125Gbps SFP+ LR リファレンス・デザイン評価ボード

$649.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技術資料
データシート (6)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 3808 2017年 12月 5日
PDF 2043 2015年 4月 1日
PDF 1971 2014年 1月 28日
PDF 2260 2013年 12月 3日
PDF 479 2013年 10月 24日
PDF 2189 2013年 9月 27日
その他の技術資料 (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

TI デバイス (3)

型番 名前 製品ファミリ
ONET1151L  11.3 Gbps 低消費電力レーザー・ダイオード・ドライバ  光学ネットワーク IC 
ONET1151P  11.3 Gbps 制限アンプ  光学ネットワーク IC 
ONET8551T  11.3 Gbps、リミッティング・トランスインピーダンス・アンプ、RSSI 付き  光学ネットワーク IC 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

Blogs