SIDEGIG-GUITAREVM

Guitar SideGig プラグイン・モジュール

SIDEGIG-GUITAREVM

購入

概要

The TI Guitar SideGig plug-in module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into a guitar, bass or musical instrument amplifier. The board features selectable “clean” and “drive” channels for traditional and overdriven guitar sounds. The clean channel offers volume, treble, middle, bass control and a mid-boost switch to tune the sound of the instrument. The drive channel offers additional controls for drive, tone and level for overdrive characteristics.  A ¼” mono input jack is used for standard instrument cables.

特長
  • Connects to TI Class-D Amplifier EVMs with the Audio Interface Board (AIB) connector
  • Drive channel adds drive, tone and level controls
  • Clean Channel with treble, middle, bass and volume controls
  • Supports one BTL channel or PBTL Class-D amplifier output
  • Input: ¼” mono input jack for musical instruments
  • Output: Analog, Mono, 4-VRMS differential
スピーカ・アンプ
TPA3221 低アイドル損失、100W ステレオ、200W モノラル、7 ~ 32V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3244 パッド下部配置、60W ステレオ、120W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3245 115W ステレオ、230W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3250 パッド下部配置、70W ステレオ、140W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

 

オーディオ・オペアンプ
NE5532 オーディオ アプリケーション向け、デュアル、30V、10MHz、低ノイズのオペアンプ RC4558 デュアル、30V、3MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン・モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Guitar SideGig User’s Guide (Rev. A) 2017年 4月 27日
証明書 SIDEGIG-GUITAREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ