THS6301RSA の評価モジュール THS6301RSAEVM (供給中)

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

The THS6301 evaluation module (EVM) is used to evaluate the THS6301 device, which is a high-speed, single-port, differential line driver available in a 16-pin VQFN package suitable for G.Fast and legacy xDSL applications. The EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and performance of THS6301 in a fixed gain configuration of 8.5 V/V, driving an equivalent RLOAD = 200 Ω.

特長
  • Configured for single supply operation only
  • Designed for AC coupled differential 100-Ω input and output connection
  • Configured for differential gain of 8.5 V / V configuration
  • Simple interface to the inputs and outputs through the SMA connectors.
  • Two Tri-level logic switches available to change the device operation in its various G.Fast/DSL modes

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

THS6301RSAEVM:
THS6301RSA の評価モジュール

$149.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます

技術資料
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 6554 2018年 4月 25日
その他の技術資料 (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

TI デバイス (1)

型番 名前 製品ファミリ
THS6301  シングルチャネル、G.Fast 106MHz、212MHz DSL ライン・ドライバ・アンプ  スペシャル・ファンクション・アンプ 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

技術記事