TMP104 Evaluation Module

(供給中) TMP104EVM

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

The TMP104EVM is a platform for evaluating the performance of the TMP104 under various signal, reference, and supply conditions. Four TMP104's are included on the board to demonstrate MDA (Multiple Device Access commands). The included USB interface hardware and software makes evaluation simple; no additional hardware or instruments are required.

特長
  • Simple software interface
  • Compact Size
  • Extension cables included
注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

TMP104EVM:
TMP104 Evaluation Module

$75.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技術資料
データシート (2)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 2683 2014年 1月 9日 最新の英語版をダウンロード (Rev.B)
PDF 912 2018年 12月 20日
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 2319 2011年 10月 27日
その他の技術資料 (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

ソフトウェア (2)


TI デバイス (1)

型番 名前 製品ファミリ
TMP104  ±1°C 温度センサ、デイジー・チェーン UART インターフェイス付き、16 デバイスまで接続可能  温度センサ/制御 IC 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

Blogs