TPD4E05U06DQAEVM
TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module
TPD4E05U06DQAEVM
概要
The TPD4E05U06DQAEVM is designed to allow 4-port analysis through a 100 Ω TMDS line, or differential pair. The board material is Rogers Board RO4350 with a Dielectric Constant, εr, of 3.48 +/- 0.05 and a loss tangent, δ, of 0.0031 at 2.5 GHz. The port connectors are surface-mount SMP 50 Ω high speed connectors.
The EVM has two sections: CALIBRATION and TPD4E05U06DQA. The traces on the CALIBRATION section are identical to the traces on the TPD4E05U06DQA section, allowing the board’s effect to be removed and only the device under test’s performance to be evaluated, without having to de-solder the device under test.
特長
- Provides System Level ESD Protection for Low-Voltage IO Interfaces
- IEC 61000-4-2 Level 4:
- ±12kV (Contact discharge)
- ±15kV (Air-gap discharge)
- IO Capacitance 0.42pF (Typ)
- DC Breakdown Voltage 6.5V (Min)
- Ultra low Leakage Current 10nA (Max)
- Low ESD Clamping Voltage
- Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Easy Straight-through Routing Package
購入と開発の開始
評価ボード
TPD4E05U06DQAEVM — TPD4E05U06 Four Channel Ultra Low Capacitance IEC ESD Protection Diode Evaluation Module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPDxE05U06、超高速 (最大 6Gbps) インターフェイス用 1/4/6 チャネル ESD 保護デバイス データシート (Rev. N 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2022年 5月 19日 | |
証明書 | TPD4E05U06DQAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD4E05U06DQA EVM User's Guide | 2013年 2月 14日 |