広帯域 RF レシーバ・リファレンス・デザイン TSW12J54EVM (供給中)

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

RF Sampling 4GSPS ADC with 8GHz DC-Coupled Fully differential Amplifier. Provides a wide bandwidth high performance AC- or DC-coupled capture platform with up to 2 GHz of continous capture bandwidth. Built-in DDC functions enable tuning, down-conversion and bandwidth reduction of captured signals for flexible RF-sampling application development. Wide-bandwidth and DC-coupled input capability also support high frequency time domain applications.

特長

  • 12-bit 4GSPS ADC - ADC12J4000
  • 8GHz Fully Differential Amplifier - LMH5401
  • 4.8 GHz Low Phase Noise PLL/VCO TRF3765
  • Clock Jitter Cleaner LMK04828
  • Complete TI Power Solution
  • 2GHz Butterworth Low Pass Filter Design


製品内容

  • TSW12J54EVM Board
  • SMA DC-Blocks (Qty 2)
  • SMA 50 Ohm Termination (Qty 1)

  • Power Adapter
  • USB Cable
注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

TSW12J54EVM:
広帯域 RF レシーバ・リファレンス・デザイン

$1999.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます

技術資料
データシート (2)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 2379 2017年 10月 19日
PDF 867 2011年 2月 11日
ユーザー・ガイド (2)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 13730 2015年 10月 21日
PDF 10180 2015年 7月 27日
その他の技術資料 (1)
タイトル 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 39 2019年 1月 2日
関連製品

ソフトウェア (1)


TI デバイス (5)

型番 名前 製品ファミリ
ADC12J4000  ADC12J4000 超広帯域 RF サンプリング・サブシステム  A/D コンバータ (ADCs) 
LM95233  Dual Remote Diode and Local Temperature Sensor with SMBus Interface and TruTherm™ Technology  温度センサ/制御 IC 
LMH5401  8GHz 超広帯域完全差動アンプ  RF とマイクロ波 
LMK04828  超低ジッタ・シンセサイザおよびジッタ・クリーナ  クロック・ジッタ・クリーナ 
TRF3765  広帯域、整数 / N分周 PLL/VCO  クロック/タイミング 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

技術記事