UCC5320SCEVM-058

UCC5320SC 絶縁型ゲート・ドライバの評価モジュール

UCC5320SCEVM-058

購入

概要

UCC5320SCEVM is an Evaluation Module used to evaluate UCC53xx family of devices and it provides user with flexiblity of configuring  driver to Split output, miller clamp or UVLO based on the device used . The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.

特長
  • 100-kV/us Minimum and 120-kV/us Typical Common-Mode Transient (CMTI) at VCM = 1000V
  • 1A, 2A, 5A, 10A Peak Source/Sink Drive current options
  • Flexibility of all three coniguratinos of family: Split Outputs, UVLO and Miller Clamp
  • Isolation Surge Withstand Voltage 10000-Vpk
  • 80-ns (max) Prop Delay

  • UCC5320SC Evaluation Module

絶縁型ゲート・ドライバ
UCC5310 ミラー・クランプ機能と 12V UVLO 機能搭載、D または DWV の各パッケージ封止、3kVrms/5kVrms、2A/1A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5320 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、2A/2A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5350 ミラー・クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、3kVrms、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート・ドライバ UCC5350-Q1 車載対応、IGBT/SiC 向けのミラー・クランプまたは分割出力搭載、±5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC5390 GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC 絶縁型ゲート・ドライバの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド UCC53x0xD Evaluation Module 2017年 6月 21日
データシート UCC53x0 Single-Channel Isolated Gate Drivers データシート (Rev. J) PDF | HTML 2024年 8月 2日
データシート UCC53x0 シングル チャネル絶縁ゲート ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 3月 27日
証明書 UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ