CC2531USB-RD

CC2531 USB ドングル・リファレンス・デザイン

CC2531USB-RD

設計ファイル

概要

CC2531USB-RD は、802.15.4/ZigBee アプリケーションへの PC インターフェイスを提供します。このドングルは直接 PC に接続でき、IEEE 802.15.4 Packet Sniffer などに使用することができます。Web で提供される CC2531 USB ファームウェア・ライブラリを使用することで、この部品を利用する独自のソフトウェアを開発できます。ドングルをプログラムするには、外部プログラマ(CC デバッガまたは SmartRF05EB など)が必要です。これは、キットに含まれていません。この USB ドングルは、USB デバイスのプロトタイピング用のリファレンス・モジュールとして使用できるほか、小型 PCB アンテナのある CC2531 の RF 性能を検証するために使用できます。

特長
  • CC2531 USB ファームウェア・ライブラリおよびサンプル(Web からダウンロード可能)
  • CC2530 用の RemoTI、TIMAC、および Z-Stack
  • SmartRF® スタジオ、Packet Sniffer、およびフラッシュ・プログラマ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR197.PDF (166 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR067.ZIP (485 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR198.PDF (53 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

ドーター・カード

CC2531EMK — CC2531 USB 評価モジュール・キット

The CC2531EMK kit provides one CC2531 USB Dongle and documentation to support a PC interface to 802.15.4 / ZigBee applications. The dongle can be plugged directly into your PC and can be used as an IEEE 802.15.4 packet sniffer or for other purposes. With the CC2531 USB Firmware Library available on (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ