DIP アダプタ評価モジュール

(供給中) DIP-ADAPTER-EVM

概要/特長

技術資料

サポートとトレーニング

注文情報


主なドキュメント
Download - PDF Icon

概要

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価モジュールです。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)

特長
  • SMT IC のプロトタイプ製作を簡素化
  • 6 種類の一般的なパッケージ・タイプをサポート
  • 低コスト

製品内容

  • DIP-Adapter-EVM board consisting of 36 removable coupon boards (6x coupon boards per supported package type)
  • Terminal strips, Samtec Part# TS-132-G-AA (2x)

注文
型番 TI またはサードパーティからご購入 オーダー・オプション 供給状況

DIP-ADAPTER-EVM:
DIP アダプタ評価モジュール

$10.00(USD)


価格は各社サイトをご覧ください



ACTIVE

DIPADAPTER-ANALOGPRGBOOK:
DIP アダプタ評価モジュールとアナログ回路設計式一覧ポケット・ガイドのバンドル

$15.00(USD)


該当なし ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技術資料
ユーザー・ガイド (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 1252 2017年 2月 9日
その他の技術資料 (1)
タイトル 概要 種類 サイズ (KB) 日付 英語版
PDF 38 2019年 1月 2日
関連製品

設計キット&評価モジュール  ( 6 )

TI デバイス (27)

型番 名前 製品ファミリ
LM358B  デュアル・オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
LMH6552  1.5 GHz Fully Differential Amplifier  オペアンプ (op amps) 
LMV321A  シングル、低電圧、コスト最適化レール・ツー・レール出力オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
LPV801  シングルチャネル 450nA ナノパワー・オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
OPA1678  低歪み、低ノイズ汎用オーディオ・オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
OPA2191  低消費電力、高精度、36V、e-trim™ CMOS アンプ  オペアンプ (op amps) 
OPA317  低オフセット、レール・ツー・レール I/O オペ・アンプ  オペアンプ (op amps) 
THS4551  固定ゲイン、高速、差動 I/O アンプ  オペアンプ (op amps) 
TLV170  36V、1.2MHz、マイクロパワー、レール・ツー・レール出力、汎用オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
TLV341  低電圧、レール・ツー・レール出力 CMOS オペアンプ シャットダウン付  オペアンプ (op amps) 
TLV6002  コスト重視システム向け 1MHz、低消費電力オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
TLV6700  400mV リファレンス搭載マイクロパワー 18V ウィンドウ・コンパレータ  アンプ 
TLV6703  リファレンス搭載高電圧コンパレータ  アンプ 
TLV6710  400mV リファレンス搭載マイクロパワー 36V ウィンドウ・コンパレータ  アンプ 
TLV6713  リファレンス搭載 36V コンパレータ  アンプ 
TLV7011  小サイズ・マイクロパワー低電圧コンパレータ  アンプ 
TLV7021  小サイズ・マイクロパワー低電圧コンパレータ  アンプ 
TLV7031  小サイズ・ナノパワー低電圧コンパレータ  アンプ 
TLV7041  小サイズ・ナノパワー低電圧コンパレータ  アンプ 
TLV8802  コスト最適化システム向け 320nA ナノパワー・オペアンプ  オペアンプ (op amps) 
TMP102  低消費電力デジタル温度センサ、I2C シリアル・インターフェイス、 Nano-SC70 パッケージ  温度センサ/制御 IC 
TMP102-Q1  オートモーティブ・グレード、超低消費電力、デジタル 温度センサ、Micro SOT-563 パッケージ入り  温度センサ/制御 IC 
TMP112  1.4V 対応 ±0.5°C 温度センサ、I2C/SMBus 付き、アラート機能付き  温度センサ/制御 IC 
TMP112-Q1  オートモーティブ・グレード高精度、低消費電力、デジ タル温度センサ、SOT563 パッケージ  温度センサ/制御 IC 
TMP302  使用が簡単な低消費電力低電源温度スイッチ、Micr opackage 型  温度センサ/制御 IC 
TMP302-Q1  TMP302x-Q1 低消費電力オートモーティブ温度スイッチ  温度センサ/制御 IC 
TMP303  固定トリップ・ポイント 1.4V 対応温度スイッチ・ファミリ  温度センサ/制御 IC 

サポートとトレーニング

技術的な質問と回答を豊富に掲載している TI の包括的なオンライン・ナレッジ・ベースは 24 時間 365 日ご利用になれます。

TI のエキスパートによる回答の検索

コミュニティ内のコンテンツは、個別の TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。
使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI のサポート・ページをご覧ください

Blogs