LMZM23601EVM

LMZM23601 4V ~ 36V 入力、1A 電源モジュールの評価ボード

LMZM23601EVM

購入

概要

LMZM23601 デバイスは、シンプルで使いやすい DC/DC コンバータ・モジュールであり、ボード面積に制限があり効率的な電力変換を必要とするアプリケーションに最適です。LMZM23601 評価モジュール(EVM)は、フル・アセンブリおよびテスト済みのプラットフォームであり、LMZM23601 ナノ・モジュールの可変出力電圧バージョンの機能と性能を評価する場合に役立ちます。この EVM は 4V ~ 36V の入力で動作し、最大 1A の負荷に対して、2.5V、3.3V、5.0V、12V、15V いずれかの選択可能な出力電圧を供給します。

特長
  • 小型ソリューション・サイズ
  • 設計と使用が容易
  • 高効率
  • 強制 PWM 動作、または自動 PFM 動作
  • スイッチング周波数との同期機能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZM23601 3.8 × 3mm パッケージ封止、36V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZM23601EVM — LMZM23601 4V ~ 36V 入力、1A 電源モジュールの評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 2018年 3月 27日
証明書 LMZM23601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Should you power your industrial sensors with a linear or switching regulator? PDF | HTML 2018年 2月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ