TIDA-01476

センサ / クラウド間ネットワークを可能にする低消費電力ワイヤレス PIR モーション検出器のリファレンス・デザイン

TIDA-01476

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、IoT ネットワーク・ゲートウェイやクラウド・データ・プロバイダに接続できる産業用センサ・クラウド間エンド・ノートの開発を可能にします。TI のナノパワー・オペアンプ、コンパレータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン(MCU)プラットフォームを使用し、バッテリ駆動時間が非常に長くワイヤ配線が不要な、超低消費電力のセンサ・クラウド間モーション検出器を実現します。

特長
  • 最大 1km の見通し距離の長距離接続を可能にする大規模ネットワーク・クラウド間コネクティビティ
  • TI の 15.4-stack を使用する IEEE 802.15.4e / g 標準ベースの Sub-1GHz ソリューション
  • 超低消費電力設計向けのナノパワー・アナログ IC により、単一の CR2032 コイン・セル・バッテリで 10 年の寿命を実現
  • 1.65μA の低スタンバイ電流(スタンバイ・モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
  • 割り込みを使用した Sub-1GHz ワイヤレス通信によるモーション通知でさらに消費電力を低減
  • 最大 30 フィート(9.1 メートル)のモーション感度
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU328.PDF (4452 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRS11.PDF (342 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRS12.PDF (63 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS13.PDF (147 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS15.ZIP (957 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO8.ZIP (663 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS14.PDF (983 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン

CC1310128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3691ナノパワー、小型サイズ、シングル・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LPV802デュアル、5.5V、8kHz、超低静止電流 (320nA)、1.6V の最小電源電圧、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 Techniques for PIR-based motion detection 2020年 12月 15日
設計ガイド センサとクラウドとのネットワークを可能にする低消費電力、ワイヤ レスPIRモーション検出器のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 9月 29日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00489 低消費電力 PIR 動作検出器、ワイヤレス・コネクティビティ付、コイン・セル・バッテリで 10 年間作動可能、リファレンス・デザイン TIDA-01066 Sub-1GHz、コイン型電池で 10 年の寿命を実現する低消費電力ドア / 窓センサのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ