TPS546C23EVM2-746

TPS546C23 PMBUS 搭載、スタック 2 フェーズ 70A の評価モジュール

TPS546C23EVM2-746

購入

概要

TPS546C23EVM2-746 評価モジュールは、2 個の 35A TPS546C23 降圧コンバータをスタッカブル構成で組み合わせ、公称 12V の入力バスから 1.2V のレギュレーション済み出力電圧を生成し、70A の連続出力電流を供給します。この評価モジュールは、遠隔測定機能を実装した PMBus インターフェイスを搭載しています。

特長
  • 500kHz で動作
  • PMBus を使用して、電流、電圧、温度を監視
  • 35A 出力時に 10mVpp のリップル
  • この基板は 5V ~ 18V の入力をサポート
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS546C23 PMBus 対応、遠隔測定機能搭載、4.5V ~ 18V、スタッカブル 35A、同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS546C23EVM2-746 — TPS546C23 PMBUS 搭載、スタック 2 フェーズ 70A の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS546C23 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
証明書 TPS546C23EVM2-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ