UCC28051EVM
UCC28051 評価モジュール
UCC28051EVM
概要
UCC28051 Evaluation Module is a 100-W offline AC-DC voltage converter with power factor correction (PFC). The power module was designed to show how the UCC28051 could be configured in an off-line power factor corrected preregulator. The module was designed to operate over a universal input range of 85 V to 265 V with a 400-V dc regulated output.
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2805x, UCC3805x Transition Mode PFC Controller データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 5月 5日 | ||
証明書 | UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | 臨界モードPFCコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | ||
ユーザー・ガイド | 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) | 2004年 2月 3日 |