PMP20587

Información general

Este diseño de referencia utiliza el UCD3138064A como controlador digital para controlar el buck-boost inversor bifásico de dos carriles. Este convertidor no aislado se utiliza para la alimentación de radio inalámbrica. La tensión de entrada es de -35 V a -60 V. Hay dos salidas. La tensión de salida predeterminada del carril 1 es de 32 V y la corriente máxima es de 8.5 A; la tensión de salida predeterminada del carril 2 es de 48 V y la corriente máxima es de 5.5 A. La tensión de salida es ajustable de 30 V a 56 V. Con algunos cambios de componente y cambios de firmware, el hardware se puede utilizar para el control del modo de corriente o el control del modo de transición para aumentar la potencia y mejorar los transitorios de carga. Los resultados de las pruebas de tres controles se proporcionan respectivamente.

Funciones
  • Buck-boost inversor para sistema -48 V a 48 V
  • Respuesta transitoria con una tensión de exceso/subestimación inferior a +/- 3 %
Opciones de tensión de salida PMP20587.1
Tensión de entrada (Min) (V) -36
Tensión de entrada (Máx) (V) -62
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12.5
Potencia de salida (W) 600
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT191.PDF (7559 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM647.PDF (628 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM646.PDF (320 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM649.ZIP (2284 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM648.PDF (3922 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM645.PDF (728 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138064AControlador digital altamente integrado para alimentación aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM60Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C con ganancia de 6.25 mV/°C y opción TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393-NComparador doble de uso general, de bajo voltaje, de paquete pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5161Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA344Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV de compensación

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21225A4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-NRegulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Inverting Buck Boost Reference Design 21/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos