TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM

Desde: TechNexion
Haga su pedido ahora

Información general

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex R5F, 3 floating point DSPs and several accelerators for vision processing. The ROVY-4VM is designed to help the system achieve functional safety certification, with integrated power monitoring and an isolated dual Cortex R5F MCU subsystem operating in lockstep for safety processing. The ROVY-4VM serves as the network hub for mobile autonomous machines.  Seamlessly integrate up to eight high-definition, low-latency cameras into your application with embedded vision camera modules and complete off-the-shelf solutions available from TechNexion. A single carrier board can host the TDA4VM to more powerful embedded vision SOCs from our portfolio of products.

Funciones
  • TI TDA4VM Jacinto™ Processor
  •     Dual 64-bit Cortex A72 + 6x R5F MCUs for realtime processing
  •     Built-in DSPs with MMA for 8 TOPS AI/ML processing
  •     Built-in ISP and video processing acceleration
  •     Up to 8-port integrated GbE switch
  •     Up to four ports PCIe for peripheral expansion
  •     10 CAN ports with full CAN-FD
SoC de redes industriales y multimedia
TDA4VM — SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TechNexion

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM

Productos y hardware compatibles

TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TechNexion.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.