TMDS64EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TMDS64 es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo ideal para acelerar la fase de prototipo de su próximo diseño.  El TMDS64EVM está equipado con un procesador Sitara™ AM6442 junto con componentes adicionales que permiten al usuario hacer uso de varias interfaces de dispositivos, como Ethernet industrial, Ethernet estándar, interconexión de componentes periféricos express (PCIe), interfaz de serie rápida (FSI) y otras para crear prototipos de forma sencilla.
La pantalla integrada utiliza los puertos de la interfaz periférica en serie (SPI) del AM64x para proporcionar la capacidad de salidas visuales locales además de los LED. Las funciones de medición de corriente integradas permiten controlar el consumo de energía en aplicaciones de baja potencia.

Durante el diseño de placas personalizadas, los clientes tienden a reutilizar los archivos de diseño de SK y editarlos. De forma alternativa, los clientes reutilizan algunas de las implementaciones comunes, como el SoC, la memoria y las interfaces de comunicación. Dado que se espera que el kit de inicio (SK) tenga funcionalidades adicionales, los clientes optimizan la implementación del SK para adaptarse a sus requisitos de diseño de placa. Al optimizar los esquemas del SK, se introducen errores en el diseño personalizado que podrían causar problemas funcionales, de rendimiento o de confiabilidad. Al realizar la optimización, los clientes tienen consultas sobre la implementación del SK que dan lugar a errores de diseño. Muchos de los errores de optimización y diseño son comunes en todos los diseños. En función del aprendizaje y de las recomendaciones de conectividad de pines de la hoja de datos, se han agregado Notas de diseño (D-Note), Notas de revisión (R-Note) y Notas de diseño asistido por computadora (CAD) (CAD Note) completas cerca de cada sección del esquema SK que los clientes pueden revisar y seguir para minimizar los errores. Se han incluido archivos adicionales como parte de las descargas de diseño para apoyar la evaluación del cliente.

El TMDS64EVM es más adecuado para lo siguiente:

  • Desarrollo de código Linux y SDK MCU+
  • Gigabit Ethernet de 3 puertos compatible con TSN
  • Compatibilidad con PCIe
  • Compatibilidad con dispositivos y controladores de comunicación industriales 
  • Conector HSE (expansión de alta velocidad) para el desarrollo avanzado de HW 

Consulte el módulo de evaluación SK-AM64B para lo siguiente:

  • Desarrollo de código Linux
  • Gigabit Ethernet de 2 puertos compatible con TSN 
  • USB 3.0 + conectividad inalámbrica (punto de acceso y punto de conexión)
  • Compatibilidad con controladores de comunicación industriales 

Funciones
  • AM64x con 2x Arm Cortex-A53, 4x Arm Cortex-R5, 1x Arm Cortex M4 y 2x PRU-ICSSG
  • Capacidad de 3 puertos Ethernet RJ45 con velocidades de 1 Gb o 100 Mb
  • Interfaz FSI en tiempo real de bajo número de pines para facilitar la conexión con MCU C2000™
  • Pantalla de 1 pulgada y LED para una visualización cómoda
  • Conector PCIe de 4 carriles para conectar una tarjeta de PCIe de carril único
  • Conector de expansión de alta velocidad (HSE) para conectar tarjetas de aplicación
  • Capacidades de medición de potencia integradas
  • Archivos descargables actualizados en la sección de archivos de diseño. La carpeta comprimida incluye las siguientes carpetas: 1_SCHEMATIC, 2_BOM, 3_Board_File, 4_Gerber, 5_Gerber_PDF, 6_Assembly_Models_Package y 7_PCB_LAYER_STACKUP, así como subcarpetas adicionales.

  • Tarjeta microSD
  • Cable USB
  • Cable Ethernet
  • Guía de inicio rápido
No se incluye
  • Fuente de alimentación (consulte las opciones de alimentación en la guía del usuario de HW de EVM)

Capa física (PHY) Ethernet
DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial DP83869HM — Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

DP720-IND-SPE-EVM — Tarjeta secundaria DP83TG720

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

DP720-IND-SPE-EVM — Tarjeta secundaria DP83TG720

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™
Placa de evaluación

TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
DP83TG720-IND-SPE-EVM — Tarjeta secundaria DP83TG720
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDS64EVM — AM64x evaluation module for Sitara™ processors

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Tarjeta secundaria
DP83TG720-IND-SPE-EVM — Tarjeta secundaria DP83TG720
Kit de desarrollo de software (SDK)

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM64X — Industrial Communications SDK for AM64x

close
Versión: 2026.00.00.06
Fecha de publicación: 18/05/2026

Industrial Communications SDK Linux Installer - Evaluation Package

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK Windows Installer - Evaluation Package

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Evaluation Package

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK Linux Installer - Production Package

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK Windows Installer - Production Package

Suma de comprobación SHA-256

Industrial Communications SDK MacOS Installer - Production Package

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Documentation - START HERE

Download CCS 20.4.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Manifest - Evaluation Package

Industrial Communications SDK Manifest - Production Package

Download SysConfig 1.26.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU+ SDK 12.00.00.27 for Windows, Linux or MacOS

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM64x Industrial Communications Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries and tools to develop RTOS-based Industrial Communication, Fieldbus, and networking applications on PRU-ICSS.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • It is required to install the exact MCU+ SDK package referenced above.

Novedades

  • IO‑Link FWHAL
  • IO‑Link 1.1.5 compatible
  • EIP CT22 compatible
  • PROFINET RGMII support
  • PROFIdrive Example (premium only)
  • PROFINET VLAN filtering
  • EtherCAT Tunneling example (premium only)
  • PTP over HSR/PRP
  • Bug Fixes
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X — Processor SDK Linux for AM64x

close
Versión: 12.01.00.05.03
Fecha de publicación: 31/07/2026

Processor SDK LINUX AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM

Suma de comprobación SHA-256

AM64X LINUX SDK Buildroot - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Quick Start Guide for AM64X

Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian Linux

AM64X LINUX SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM64x

AM64X LINUX SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Información de la versión

PROCESSOR SDK LINUX AM64X

The Processor SDK Linux for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM64X Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Novedades

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
  • U-boot 2026.01 based bootloaders
  • Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • New Buildroot 2026.05 distribution support
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Kit de desarrollo de software (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM64X — Processor SDK RT-Linux for AM64x

close
Versión: 12.01.00.05.03
Fecha de publicación: 31/07/2026

Processor SDK LINUX RT AM64x - Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images generated using Yocto build environment

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM64x Yocto - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for SK-AM64B

Suma de comprobación SHA-256

Processor SDK LINUX RT AM64x Debian Trixie - SD card image for TMDS64EVM

Suma de comprobación SHA-256

AM64X LINUX RT SDK Buildroot - SD card image

Suma de comprobación SHA-256

Get access to latest bug fixes and feature enhancements with Yocto build environment

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8733 — Convertidores buck dobles de alta corriente y reguladores lineales dobles
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Quick Start Guide for AM64X

Learn how to build embedded Linux systems using AM64X processors

Yocto SDK user manual for developers

Instructions to build RT Linux image for AM64x Starter Kit (SK) using Yocto build environment

Debian SDK manual for developers with build instructions

Buildroot SDK manual for developers with build instructions

Get the various Linux Performance Benchmarks for this release

Software manifest - Processor SDK AM64x for Yocto RT Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(SK-AM64B) for Debian RT Linux

Software manifest - Processor SDK AM64x(TMDS64EVM) for Debian RT Linux

AM64X LINUX RT SDK for Buildroot Linux - Software manifest

Build Sheet of supported features for AM64x

AM64X LINUX RT SDK - Software Bill of Materials information for Yocto and Buildroot distributions

Información de la versión

PROCESSOR SDK LINUX RT AM64X

The Processor SDK Linux RT for AM64X is a software package from Texas Instruments that gives developers everything needed to build and run applications on TI embedded processors. It is designed for Linux-based systems and includes pre-built demos, benchmarks, and development tools to help you get started quickly. The SDK works consistently across TI's processor family, so code and tools developed for one device can be reused on others with minimal rework.


Latest Development Downloads – CI/CD

AM64X Downloads

In addition to official SDK releases, TI provides periodic builds available for download. These builds are generated automatically and include the latest bug fixes and new features as soon as they are merged into the code base without waiting for the next scheduled SDK release. If you hit a bug during development, a periodic CI/CD build may already contain the fix. This is intended for local development use and lets you keep moving without being blocked by an open issue. The periodic downloads is not a replacement for the official Processors SDK releases which have full documentation, training and support.

Novedades

  • Second 2026 LTS Reference Release Including RT combined branch model
  • Long Term Stable (LTS) Kernel update to 6.18.38
  • U-boot 2026.01 based bootloaders
  • Yocto wrynose (LTS) based build environment and filesystem
  • Debian (Trixie) distribution support for SK-AM64B, TMDS64EVM and pre-built deb packages based on Armbian Framework
  • New Buildroot 2026.05 distribution support
  • Snagfactory v2.6.1 (factory flashing) support on SK-AM64B & TMDS64EVM
  • SBOM support: SPDX 3.0 (Yocto) and CycloneDX (Buildroot)
Capacitación en línea

AM64-ACADEMY — AM64x Academy

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

AM64-ACADEMY — AM64x Academy

close
Versión: 1.00.00.00
Fecha de publicación: 16/11/2023
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Información de la versión

First release of AM62x Academy.

IDE, configuración, compilador o depurador

CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

CLOCKTREE-AM64X — Clock tree configuration for AM64x

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 1/01/2023
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Información de la versión

Clock tree configuration tool for AM64X

IDE, configuración, compilador o depurador

DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

DDR-CONFIG-AM64 — DDR Configuration Tool

close
Versión: 0.10.40
Fecha de publicación: 20/05/2026
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 — Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM64B — Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™ TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Link to DDR Register Configuration Tool

Información de la versión

This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.


The DDR Register Configuration tool can be downloaded and installed on your local workstation by following these instructions:

- Install SysConfig

  - Download the latest Sysconfig from https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

  - Run the installer and install to `c:\ti` for windows or `~/ti` for linux

- Install the DDR RegConfig Tool:

  - Open Resource Explorer at https://dev.ti.com/tirex/explore

  - Select the menu (icon with 3 horizontal lines) in the upper right and choose Package Manager

  - Scroll until you see DDR Configuration for AM64x, AM625, AM623, AM62Ax, AM62Px, AM62Dx

  - Select More and choose the latest version to download

  - You should now have a zip file `Processor_DDR_Config_\<version\>_all.zip` Extract the zip to `c:\ti` for windows or `~/ti` for linux.


- Run the tool with the following command after substituting for:

  - The SysConfig version,

  - The Processor\_DDR\_Config version, and

  - The device name if needed (either AM64x, AM62x, AM62Ax, AM62Px, AM62Dx)


Windows command example:

c:\ti\sysconfig_<version>\sysconfig_gui.bat --product c:\ti\Processor_DDR_Config_<version>\.metadata\product.json --device <device name>



Linux command example:

~/ti/sysconfig_<version>/sysconfig_gui.sh --product ~/ti/Processor_DDR_Config_<version>/.metadata/product.json --device <device name>

Novedades

  • fixed PI byte swap tool bug for LPDDR4 devices
  • added info and validation reports for Nanya devices
IDE, configuración, compilador o depurador

TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

TMDS64EVM-PINMUX-CONFIGURATION — TMDS64EVM pinmux configuration file

close
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 22/04/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™

Documentación

Información de la versión

Initial Version

Soporte de software

ICOMMS-SWS — Servicios de ingeniería de software de comunicaciones industriales de CouthIT

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
SoC de redes industriales y multimedia
AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5749 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6548 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732 — MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos DRA712 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y doble Arm Cortex-M4 para información y entre DRA714 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA716 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 800 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA718 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 1 GHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clúst DRA790 — Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 500 MHz para amplificador de audio
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
J721EXCPXEVM — Placa de procesador común para procesadores Jacinto™ 7. TMDS243EVM — Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™ TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359 TMDSIDK437X — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM437x/AMIC120 TMDSIDK572 — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM572x TMDX654IDKEVM — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM65x TMDXIDK5718 — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM571x

ICOMMS-SWS — Servicios de ingeniería de software de comunicaciones industriales de CouthIT

close
Versión: null
Fecha de publicación: 18/09/2026
Productos
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real AM2631 — MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 — MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 — MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible
SoC de redes industriales y multimedia
AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800 AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM5718 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5749 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62P — SoC Arm® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D y códec de video 4K para HMI AM6442 — Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6548 — Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos AM67 — SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732 — MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz DRA710 — Procesador SoC Arm Cortex-A15, 600 MHz, gráficos para infoentretenimiento y tablero de instrumentos DRA712 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y doble Arm Cortex-M4 para información y entre DRA714 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 600 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA716 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 800 MHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clú DRA718 — Procesador ARM Cortex-A15 SoC de 1 GHz con gráficos y DSP para información y entretenimiento y clúst DRA790 — Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 300 MHz con DSP C66x de 500 MHz para amplificador de audio
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
J721EXCPXEVM — Placa de procesador común para procesadores Jacinto™ 7. TMDS243EVM — Módulo de evaluación AM243x para MCU basados en Arm® Cortex®-R5F TMDS64EVM — Módulo de evaluación AM64x para procesadores Sitara™ TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359 TMDSIDK437X — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM437x/AMIC120 TMDSIDK572 — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM572x TMDX654IDKEVM — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM65x TMDXIDK5718 — Kit de desarrollo industrial (IDK) AM571x
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AM64x / AM243x Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 11/05/2026
Guía del usuario AM64x Evaluation Module Quick Start Guide 6/05/2025
Product overview TMDS64EVM Design Package Folder and Files List PDF | HTML 31/07/2024
Certificado TMDS64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 18/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Sistema operativo (SO)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Torizon OS ready-to-use industrial embedded Linux distribution
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos