TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 Conclusive Engineering Sp. z o.o.。
CONCL-3P-RCHD-AM62
概覽
輕巧供電裝置,提供先進連線能力
RCHD-AM62 系統模組以精巧型 SO-DIMM 提供,尺寸為 82mm x 45mm。RCHD-AM62 提供多種連線選項,包括雙 1 Gbit/s 乙太網路、Wi-Fi® 和 Bluetooth® v4.1。其單一 3.3V 電源輸入以高能源效率為特色。
工業、零售和工廠自動化的多功能選擇
可擴展介面、安全開機和 ARM® TrustZone® 增進 RCHD-AM62 的靈活度與安全性,使其成爲嵌入式模組系統的多功能選擇,適合工業自動化、零售、工廠自動化、邊緣運算等各種應用。
特點
- 82mm x 45mm
- SO-DIMM 外形尺寸,具有頂端和底部針腳
- 512MB 至 8GB DDR4,4GB 至 64GB eMMC
- 2 個 Gb 乙太網路,2 個 USB 2.0 雙重角色裝置 (DRD)
- 可用週邊設備:3 個 SPI、5 個 UART、3 個 ePWM、3 個 CAN-FD、3 個 eCAP、4 個 I2C、3 個 eQEP、QSPI/OSPI
- 2.4/5GHz 雙頻 Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax,藍牙 5.4
- Linux Yocto、Buildroot、Ubuntu、FreeBSD (應要求提供)
相片提供者:Conclusive Engineering Sp. z o.o.
支援與培訓
影片系列
觀看所有影片免責聲明
以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。