DIYAMC-0-EVM

通用自製 (DIY) 隔離式放大器和調變器評估模組

DIYAMC-0-EVM

立即訂購

概覽

DIYAMC-0-EVM 是一款分開式評估模組 (EVM),採用五乘四的電網,具有二十種配置。對於隔離式放大器,有差動輸出、固定增益的單端輸出及比率增益的單端輸出三個輸出選項。對於隔離式調變器,有內部時脈和外部時脈兩個時脈選項。每種配置有四種封裝類型:DEN、D、DWV 和 DUB。此電路板讓使用者能透過單一 EVM 測試各種裝置。

特點
  • 20 種電路配置
  • 便於接觸輸入和輸出的標頭介面
  • 模擬板相容
隔離式 ADC
AMC0106M05 適用電流感測的 ±50mV 輸入功能隔離 ΔΣ 調變器 AMC0106M25 適用電流感測的 ±250mV 輸入功能隔離 ΔΣ 調變器 AMC0136 具有外部時鐘的精密 ±1V 輸入、功能型隔離式 ΔΣ 調變器 AMC0236 具有外部時鐘的精密 ±1V 輸入、基礎型隔離式 ΔΣ 調變器 AMC0336 適用於 AC 電壓感測的 ±1V 輸入強化型隔離調變器 AMC0336-Q1 適用於 AC 電壓感測的車用 ±1V 輸入強化型隔離調變器 AMC0386 整合電阻分頻器與外部時脈的 AC 輸入隔離調變器

 

隔離式放大器
AMC0300D 具有差動輸入的精密 ±250mV 輸入強化型隔離放大器 AMC0300D-Q1 Automotive, precision ±250mV-input reinforced isolated amplifier with differential output AMC0311D 具有固定增益,差動輸出的精密 2V 輸入強化型隔離放大器 AMC0311D-Q1 適用於 DC 電壓感測且具有差動輸出的車用 2V 輸入強化型隔離放大器 AMC0311R 適用於 DC 電壓感測且具有比率輸出的 2V 輸入強化型隔離放大器 AMC0311R-Q1 具備 DC 電壓感測比率輸出的車用 2V 輸入強化隔離放大器 AMC0311S 具有固定增益,單端輸出的精密 2V 輸入強化型隔離放大器 AMC0311S-Q1 適用於 DC 電壓感測且具有單端輸出的車用 2V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330D 適用於 AC 電壓感測且具有差動輸出的 ±1V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330D-Q1 適用於 AC 電壓感測且具有差動輸出的車用 ±1V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330R 適用於 AC 電壓感測且具有比率輸出的 ±1V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330R-Q1 適用於 AC 電壓感測且具有比率輸出的車用 ±1V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330S 適用於 AC 電壓感測且具有單端輸出的 ±1V 輸入強化型隔離放大器 AMC0330S-Q1 適用於 AC 電壓感測且具有單端輸出的車用 ±1V 輸入強化型隔離放大器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

訂購並開始開發

開發板

DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

支援產品和硬體
有庫存
限制:
TI.com 上缺貨
TI.com 無法提供

DIYAMC-0-EVM Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
類型 標題 下載最新的英文版本 日期
* EVM User's guide DIYAMC-0-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/5/23
證書 DIYAMC-0-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/4/4

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援