ISO6721DEVM
ISO672x 通用雙通道數位隔離器評估模組
ISO6721DEVM
概覽
ISO6721DEVM 是用於評估採用 8 針腳 SOIC 封裝 (封裝代碼 D) 的低速、通用、穩健 EMC 雙通道數位隔離器 ISO6721 的評估模組。EVM 具備足夠的測試點和跨接器選項,可用於評估具最少外部零組件的裝置。
特點
- 低速、穩健 EMC 雙通道數位隔離器
- 廣供應範圍與位準轉換範圍:1.71V 至 5.5V
- 高訊號速率:最高達 50 Mbps
- 隔離層使用壽命 >40 年
數位隔離器
技術文件
=
TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 類型 | 標題 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/7/12 | ||
| 資料表 | ISO672x General Purpose Basic Dual-Channel Digital Isolators with Robust EMC datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2023/1/4 | |||
| 資料表 | ISO672x-Q1 General Purpose Reinforced and Basic Dual-Channel Automotive Digital Isolators with Robust EMC datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2022/4/28 | |||
| 證書 | ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/7/31 |