SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

以 OPT4048 光學感測器為基礎的 SparkFun Qwiic 三刺激色彩感測器快速原型板

SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

從: SparkFun
立即訂購

概覽

The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors to make interfacing with the OPT4048 a bit easier. It’s part of SparkFun’s Qwiic connect system, so designers don’t have to do any soldering to figure out how things are oriented. However, broken out 0.1"-spaced pins are available if using breadboard.

Three of the four channels on the OPT4048 closely match the CIE tristimulus spectra, with the fourth channel having a wide-band spectral response. With measurements from these channels, essential characteristics of the lighting environment can be extracted, like (i) light intensity (lux), (ii) color in CIE XY, LUV coordinates, and (iii) correlated color temperature.

特點
  • Standard (1 in x 1 in) and Mini (0.5 in x 1 in) sizes available
  • I2C interface (Qwiic-enabled), 2x horizontal Qwiic connectors
  • Selectable I2C address: 0x44 (default), 0x45, 0x46
  • 0.1"-spaced pins for breadboard-style prototyping
  • Supply voltage range: 1.71V to 3.6V
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • Arduino library created, search for "SparkFun OPT4048"
光源感測器
OPT4048 高速、高精確度三刺激 XYZ 色彩感測器
下載 觀看有字幕稿的影片 影片
相片提供者:SparkFun

訂購並開始開發

開發板

SEN-22638 — SparkFun 三刺激色感測器 - OPT4048DTSR (Qwiic)

支援產品和硬體

SEN-22638 SparkFun 三刺激色感測器 - OPT4048DTSR (Qwiic)

close
版本: null
發行日期:
開發板

SEN-22639 — SparkFun 迷你三刺激色感測器 - OPT4048DTSR (Qwiic)

支援產品和硬體

SEN-22639 SparkFun 迷你三刺激色感測器 - OPT4048DTSR (Qwiic)

close
版本: null
發行日期:
適用 TI 的評估品項標準條款與條件。

支援與培訓

第三方支援
TI 並未針對此硬體提供持續直接設計支援。如需在進行設計時獲得支援,請聯絡 SparkFun。
免責聲明

以上特定資訊和資源 (包括非 TI 網站的連結) 可能由第三方合作夥伴提供,且將其納入此處僅供方便使用。TI 不是該等資訊和資源之內容的提供者,亦不為該等資訊和資源之內容負責,且您應代表您自己針對您的預期使用,對其進行審慎評估。在此處納入該等資訊和資源並不暗示 TI 對任何第三方公司的背書,且不應解讀為對任何第三方產品或服務之適用性的保證或聲明,無論是獨立或結合任何 TI 產品或服務皆然。