TIOX1X2XEVM
適用於 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 評估模組
TIOX1X2XEVM
概覽
TIOx1x2xEVM 讓使用者能夠評估 TIOL112x 及 TIOS102x IO-Link 收發器系列的所有功能。EVM 包含 A 級雙通道配置的業界標準 4 針腳 M12 連接器,可實作 TIOL1123 的一個 IO-Link 通訊通道、TIOS1023 的一個數位輸出通道,以及適用於裸線連接和外部負載的螺絲端子塊。低電壓數位輸入和輸出訊號可透過接頭針腳和測試點輕鬆存取,以連接至與許多 TI 微控制器電路板一致的測試設備或微控制器,以快速進行原型設計。
特點
- EVM 配備 TIOL1123 IO-Link 收發器和 TIOS10123 數位感測器輸出驅動器,具有低殘餘電壓、整合式突波防護和 3.3-V 低壓差線性穩壓器
- EVM 也可組裝以支援 TIOL112、TIOL1125、TIOL111、TIOL1113、TIOL1115、TIOS102、TIOS1025、TIOS101、TIOS1013 與 TIOS1015 收發器
- 採用 A 級雙通道配置 (一個 IO-Link、一個數位輸出) 的業界標準四針腳 M12 連接器
- 可提供適合額外 TVS 二極體、濾波及焊接負載的板上配置
- 電流限制可透過電位計或專用電阻器選項進行配置,故障狀況可透過 LED 目測指示
- 接頭和測試點可輕鬆連接到測試設備和 TI 微控制器
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
| 類型 | 標題 | 下載最新的英文版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料表 | TIOS102 and TIOS102x Digital Sensor Output Drivers with Integrated Surge Protection In Small Packages datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/6/7 | |||
| 資料表 | TIOL112 and TIOL112x IO-Link Device Transceivers with Low Residual Voltage and Integrated Surge Protection in Small Packages datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/3/2 | |||
| 證書 | TIOX1X2XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/23 | ||||
| 使用指南 | TIOx1x2xEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/27 |