新產品
反相緩衝器和驅動器
Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs
約略價格 (USD) 1ku | 0.205
Power modules (integrated inductor)
具有 I2C、頻率同步和遠端感測功能的 6V 輸入、15A 可並聯 DC/DC 降壓模組
約略價格 (USD) 1ku | 9.1
AND 閘
Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs
約略價格 (USD) 1ku | 0.123
我們對於企業公民責任的承諾
90%
售出的半導體產品均為綠色產品,並符合業界低鹵規定。
100%
對於我們實現女同性戀、男同性戀、跨性別者與酷兒員工平等的承諾,人權戰線 (Human Rights Campaign) 已連續六年給予 100% 的企業平等指數評分。
100
經 Barron’s 雜誌連續第四年評選獲得 100 大永續企業獎。
23%
2015 年到 2022 年的溫室氣體 (GHG) 排放降低 23%,朝我們 25% 的降低目標持續進步。
90%
2022 年有 90% 的固體廢棄物材料免於送入掩埋場。
$5200
與 TI 基金會、TI 員工與退休員工合作捐出 $5200 萬慈善捐款支持當地社群,其中有超過 $1400 萬做為教育之用。
*截至 2022 年的正確數字