Medição Inteligente

A TI oferece um amplo portfólio de medidores de eletricidade inteligentes e soluções de medição em serviços públicos

O portfólio de soluções para medição da TI inclui componentes de Medição Inteligente, Modems PLC para Comunicação de Dados via Rede Elétrica e soluções de rádio frequência para leitura automatizada de medição (AMR), tudo isso para permitir que os clientes desenvolvam soluções Inteligentes para medição.
Como parte de uma solução inteligente, sistemas previamente independentes, como medidores, termostatos residenciais e grandes aparelhos se comunicarão wireless ou por redes elétricas existentes para ajudar os consumidores a tomarem decisões mais informadas sobre a eletricidade.

Solicite mais informações sobre os produtos de Medição inteligente da Texas Instruments enviando um e-mail para: metering@ti.com

Tabela de seleção de produto

Processamento Integrado
MSP430FE42x2 Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidor de eletricidade de uma fase, Classe 0.1, Flash de até 32 K; LCD 128 seg
MSP430FE42xA Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidor de eletricidade de uma fase, Classe 0.1, com antiadulterante, Flash de até 32 K; LCD 128 seg
MSP430F47x3 Microcontrolador medidor de eletricidade de uma fase, Classe 0.1, com antiadulterante, Flash de até 60 K; LCD 160 seg
MSP430F47x4 Microcontrolador de energia para medidor de eletricidade de duas fases, Classe 0.1, Flash de até 60 K; LCD 160 seg
MSP430F471xx Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidor de eletricidade de até três fases, Classe 0.1, com antiadulterante, Flash de até 120 K; LCD 160 seg
MSP430FW42x Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidores de fluxo com interface para SCAN ; Flash de até 64 K; LCD 96 seg
MSP430F44x1 Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidores de gás; Flash de 60 KB; LCD 160 seg
MSP430F461x1 Microcontrolador de ultra baixo consumo de energia para medidores de gás; Flash de 120 KB; LCD 160 seg
LM3S1x21 Processadores de aplicação ARM® Cortex™-M3 para medição; LQFP de 100 pinos com conectividade serial múltipla, segurança com criptografia e mapa de etapas pino a pino compatível, com flash de 256 KB a 2 MB
LM3S1x26 Processadores de aplicação ARM® Cortex™-M3 para medição; LQFP de 64 pinos com conectividade serial múltipla, segurança com criptografia e mapa de etapa pino a pino compatível, com flash de 256 KB a 2 MB
Força
UCC28600 Fonte chaveada CA/CC: controlador flyback quasi resonant, otimizado para alto desempenho
TPS54231 Fonte chaveada CA/CC: 28 V, regulador buck síncrono 2 A com FET integrado
TPS6303x Reguladores buck/boost CA/CC: 0,8 A, baixo Iq com até 96% de eficiência
TPS782xx Reguladores lineares CA/CC: Iq 0,5 uA de ultra baixo consumo, 150 mA, LDO de baixo ruído
TPS715xx Reguladores lineares CA/CC: 24 V, Iq ultrabaixo, econômico
 
Modem via Rede Elétrica
TMS320F28235 Fonte chaveada CA/CC: geralmente usada em topologia de flyback
UCC28610 Comunicação via rede elétrica, modem PLC
PGA112 Caminho de recepção AFE PLC: desvio zero, amplificador de ganho programável com MUX
OPA564 Caminho de transmissão AFE PLC: 1,5 A, 24 V, 17 MHz, Amplificador operacional de energia
RF de Baixo Consumo
CC25xx Rede de área residencial, rádio, MCU
CC259x RF front end, antena
CC1101 Transceptor de RF de baixo consumo abaixo de 1GHz
CC1020 Transceptor de RF FSK/OOK CMOS de chip único para aplicações de banda estreita em faixa de 402-470 e 804-940 MHz
CC1190 RF 850 - 950 MHz front end
TI-RFID
TRF796x IC com leitor RFID para pré-pagamento
TMS37157 Dispositivo de interface de baixa frequência passiva
TMS3705 IC de estação base de baixa frequência
Ferramentas de Desenvolvimento
EVM430-FE4272 Placa EVM de medidor de eletricidade de uma fase com notas, software e esquemas da aplicação
EVM430-FE427A Medidor de eletricidade de uma fase, com placa EVM antiadulterante, com notas, software e esquemas da aplicação
EVM430-F47197 Placa EVM de medidor de eletricidade de três fases com notas, software e esquemas da aplicação
DK-LM3S9B96 Kit de processador de aplicação Stellaris ARM Cortex-M3, exemplos e esquemática de software.
CC2531EMK Kit de desenvolvimento de dongle USB ZigBee
EZ430-TMS37157 Kit de dispositivos de interface de baixa frequência passiva
TRF7960EVM Kit com leitor de pré-pagamento
TMDSPLCKIT-V2 Kit de PLC de banda estreita (SFSK/PRIME/G3/FlexOFDM™)
Aplicações de medição da Texas Instruments: medidor de eletricidade, medidor de gás, medidor de água, controle de demanda, eMeter inteligente, termostato inteligente, etc.
A medição inteligente combina com a casa inteligente
Desde processadores integrados específicos de aplicação altamente otimizada até RF de baixo consumo, gerenciamento de energia e RFID, a TI oferece o conjunto mais completo de soluções para medição inteligente.

Soluções de medição inteligentes

Tempo mais rápido de lançamento no mercado
  • Conhecimento e produtos de medição implantados globalmente
  • Soluções SoC (system-on chip) completas
  • Inovação e experiência por meio de um portfólio robusto, cobrindo todas as principais funções do medidor
Flexibilidade
  • Um portfólio completo de hardware, software e SoCs projetado para requisitos funcionais
  • Soluções avançadas
  • Flash embutido programável e adaptável, para suporte aos padrões mundiais em evolução
  • Os padrões disponíveis incluem IEC, ANSI, ZigBee, Wireless
    M-Bus, PLC
  • Famílias escaláveis de soluções que permitem a otimização de requisitos do sistema
   Soluções Inteligentes

Tecnologia RFID de pagamento sem contato transformando medidores de serviços públicos e eletricidade
Tecnologias de chip de rádiofrequencia (RF) sem contato - incorporado no medidor inteligente e um cartão ou token de pagamento do consumidor - estão transformando os medidores inteligentes em dispositivos seguros de pagamento wireless. Medidores de eletricidade inteligentes pré-pagos habilitados para RF oferecem às empresas de serviços públicos acesso a uma base mais ampla de clientes, reduzindo o risco de não pagamento e oferecendo aos consumidores uma maneira nova, rápida e conveniente de controlar e pagar pelos serviços.
Novidades sobre medição inteligente da TI


Aplicações do setor:

Guia de seleção:

Recursos de medição inteligente


Criação de um dispositivo ZigBee® Smart Energy com o MSP430F54xx e o CC2530-ZNP

Use a ferramenta de seleção MCU fácil e interativa da TI para selecionar o microcontrolador correto.

MCUs MSP430 de ultra baixo consumo de energia são projetados especificamente para as demandas de aplicações de medição em serviços públicos.

MCUs Piccolo™ oferecem controle em tempo real para maior eficiência de energia a as aplicações sensíveis a variações no custo.

Soluções IC de gerenciamento de força que abrangem desde ICs padrão a plug-ins de alto desempenho, fontes de alimentação, módulos de alimentação digital e alimentação integrada.

Use a Ferramenta de pesquisa rápida de consumo interativo da TI para selecionar
a peça correta.

Protocolos RF de baixo consumo

CIs de RF de baixo consumo oferecem soluções wireless econômicas de baixo consumo para banda ISM, ZigBee e uma variedade de aplicações de curto alcance, nas bandas de frequência 315/433/868/915 MHz e 2,4 GHz.

O ZigBee Smart Energy oferece às empresas de serviços públicos redes domésticas (HAN) wireless seguras, fáceis de usar para gerenciamento de energia. O Smart Energy oferece às empresas de serviços públicos e aos seus clientes a capacidade de se comunicar diretamente com termostatos e outros aparelhos inteligentes

Os sistemas AMI medem, coletam e analisam o uso da energia, a partir de dispositivos avançados como medidores de eletricidade, medidores de gás, e/ou medidores de água, por meio de diferentes meios de comunicação, a pedido ou em uma programação predefinida.

Saiba mais sobre IC de leitor RF RFIDTRF796x HF da TI.
Iniciativas de medição inteligente
ao redor do mundo
.

Vídeos RF de baixo consumo

Veja o RF de baixo consumo da TI em ação nesses vídeos de RF de baixo consumo RF na Comunidade E2E da TI (Beta)
Compartilhe e mantenha-se informado
Use o botão abaixo para enviar esta página por e-mail, adicionar aos favoritos ou publicar em seu site favorito de rede social. Passe o mouse para ver todas as opções.