Pesquisa de Produto
Produtos Analógicos de CA/CC
| Número de peça |
Descrição |
Segmento de LEDs |
| TPS92001/2 |
Controlador PWM de Uso Geral com Limite de Acionamento de 10 V para Iluminação por LED |
Segmento Único |
| TPS92010 |
Controlador de Driver Quase Ressonante para Iluminação por LED |
Segmento Único |
| TPS92020 |
Controlador de Driver Chaveado Ressonante para Iluminação por LED |
Segmento Único |
| TPS92210 |
Controlador de Driver em Tempo Constante com MOSFET com Cascode para Iluminação por LED |
Segmento Único |
| UCC2305 |
Controlador de Lâmpada HID |
Segmento Único |
| UCC25710 |
Controlador de Luz de Fundo de TV LED |
Segmento Único |
| UCC28810 |
Controlador de Energia de Iluminação por LED |
Segmento Único |
| Energia Digital |
Soluções de Gerenciamento de Energia Baseadas em Microcontrolador |
Vários Segmentos |
Produtos Analógicos CC/CC
| Número de peça |
Descrição |
Segmento de LEDs |
| TL4242 |
Driver de LED Ajustável |
Segmento Único |
| TPS40211 |
Controlador Boost de Modo de Corrente de Ampla Faixa de Entrada |
Segmento Único |
| TPS54260 |
Conversor Redutor SWIFT™ de 2,5 MHz, 2,5 A, Entrada de 3,5 V a 60 V com Eco-Mode™ |
Segmento Único |
| TPS61061 |
Conversor Boost de 1 MHz, Chave de 400 mA, 19 V com Controle de Brilho para Fornecimento de Energia por LED Branco |
Segmento Único |
| TPS61165 |
Driver de LED Branco de Alto Brilho em Pacote QFN 2 mm x 2 mm |
Segmento Único |
| TPS61166 |
Driver de LED Branco com Diodo de Energia Integrado e Modo de Redução Explosão Rápida |
Segmento Único |
| TPS61195 |
Driver de LED Branco de 8 Canais, 96 LEDs para Luz de Fundo LCD com Interface SMBus |
Vários Segmentos |
| TPS61199 |
Driver de LED Branco para Luz de Fundo de Monitores LCD |
Vários Segmentos |
| TPS92020 |
Controlador de Driver Chaveado Ressonante para Iluminação por LED |
Segmento Único |
| UCC25710 |
Controlador de Luz de Fundo de TV LED |
Segmento Único |
| Energia Digital |
Soluções de Gerenciamento de Energia Baseadas em Microcontrolador |
Vários Segmentos |
Reguladores de Corrente
| Número de peça |
Descrição |
Segmento de LEDs |
| TLC59116 |
Driver Sink de LED de Corrente Contínua, Barramento I2C FM+ (Fast-Mode Plus) de 16 Bits |
Vários Segmentos |
| TLC59282 |
Driver de LED de Corrente Contínua de 16 Canais com Relé Agrupado de 4 Canais |
Vários Segmentos |
| TLC5943 |
ES-PWM de 16 Bits com Controle de Brilho de Nível de Dispositivo de 7 Bits |
Vários Segmentos |
| TLC5960 |
Controlador de Driver de LED de 8 Canais com Controlador Termal Inteligente Integrado |
Vários Segmentos |
| TLC5970 |
Driver de LED de PWM de 12 Bits, 3 Canais com Conversor Buck CC-CC e Interface de Sinal Diferencial |
Vários Segmentos |
| TLC5971 |
Driver de LED RGB ES-PWM de 16 Bits, 12 Canais com Regulador Linear de 3,3 V |
Vários Segmentos |
Microcontrolador (MCU) para Soluções de Iluminação Avançadas
As soluções de iluminação de MCU da TI proporcionam aos desenvolvedores controle e gerenciamento de iluminação eficiente, flexível, escalonável e inteligente. O portfólio da TI de plataformas de hardware e software de MCU aceleram o desenho e o desenvolvimento permitindo que os desenvolvedores adotem comunicações e recursos avançados, como comunicações por linha de energia ou 6loWPAN para controlar projetos de iluminação. Além disso, o uso de uma abordagem digital para funcionalidade, como energia digital, comunicações/controle e sensores de movimento ou luz ambiente, pode aproveitar recursos de hardware para software que aumenta a flexibilidade.
Para começar a compreender o amplo conjunto da TI de soluções MCU para suas necessidades de controle e iluminação por LED ou outras alternativas, conheça abaixo nossas plataformas de demonstração e kits de desenvolvimento. Ou clique nos links diretos para aprender especificamente sobre iluminação inteligente e controle de comunicações ou iluminação alimentada digitalmente.
Energia Digital Baseada em Soluções de Microcontrolador
A TI fornece aos designers um portfólio de controladores para solucionar qualquer desafio de desenvolvimento de sistema de energia digital de iluminação. Seja desenvolvendo para soluções isoladas ou não isoladas de CA/CC a CC/CC, o portfólio intuitivo e personalizável flexível da TI permite várias soluções.
| Produto |
Recursos |
Encapsulamento |
| Série F28x Piccolo |
A família F2802x Piccolo™ de microcontroladores fornece a energia do núcleo C28x™ combinada com periféricos de controle altamente integrados em dispositivos de baixa contagem de pinos |
TSSOP (DA) 38 |
Iluminação Inteligente / Comunicações e Controle
A iluminação inteligente é a capacidade de reduzir a quantidade de luz e/ou energia usada de forma que somente a quantidade certa de luz seja fornecida exatamente quando e onde for necessária. O controle digital de LEDs usando MCUs permite aos desenvolvedores aproveitar as características exclusivas de LEDs, como longa vida, alta taxa de redução, eficiência de energia e resistência de vibração, além de fornecer soluções de iluminação inteligentes com rapidez e facilidade. O controle digital pode ser obtido por comunicações com ou sem fio por vários padrões de comunicação diferentes. A Texas Instruments oferece soluções de microcontrolador para todas as necessidades de design e controle de iluminação de LED, incluindo plataformas de demonstração e kits de desenvolvimento.
| Soluções/Protocolo |
Produto |
Ferramenta/Kit/Demonstração/Plataforma |
Para obter mais informações: |
| DALI |
MSP430™
MCU |
TPS62660
LED-338 EVM |
Para obter a nota de aplicação da DALI: www.ti.com/daliappnote
|
| DMX-512 |
MCU MSP430 / Stellaris® |
Nota de aplicação da DMX-512/ Desenvolvimento de terceiros |
MSP430 - Código de demonstração e projeto de referência está disponível por solicitação em Suporte Técnico.
Stellaris - Disponível pela Golden IC Technology Co., Ltd. - support@golden-ic.com |
| Comunicação de linha de força |
MCUs C2000™ |
TMDSPLCKIT - V2 |
www.ti.com/plc |
| ZigBee® / 802.15.4 |
MSP430F54xxA |
Placa para teste MSP430F5438 |
www.ti.com/msp430f5438 |
| KNX / KNX-RF |
MSP430 |
N/D |
Disponível através de terceiros; para obter mais informações, visite:
Weinzierl Engineering GmbH
TAPKO Technologies GmbH |
| 6loWPAN |
CC430 (MSP430 MCU + RRF de Baixa Energia) |
Projeto de terceiros |
Disponível através de terceiros Sensinode. |
| Ethernet |
Stellaris® |
Kits de desenvolvimento e avaliação de Ethernet |
www.ti.com/stellariskits |
| MCU de uso geral (interface do usuário, supervisor do sistema, etc.) |
MSP430 MCU |
Kits de desenvolvimento e avaliação |
www.ti.com/msp430 |
Wireless Communications
TI's new CC2530 is a true system-on-chip solution tailored for IEEE 802.15.4, ZigBee, ZigBee RF4CE and Smart Energy applications. With its high operating temperature of up to 125 degrees C , the CC2530 is ideal for Lighting applications.
| Product |
Description |
Operating Temperature |
Protocol |
| CC2530 |
Second Generation System-on-Chip Solution for 2.4 GHz |
125 ° C |
IEEE 802.15.4 / ZigBee |
|