Iluminação

CA/CC, CC/CC, drivers de LED, dispositivos de gerenciamento de energia, controle de interface sem e com fio e processadores integrados para aplicações automotivas, de iluminação geral, sinalização e backlight.

 
Projetos de Design de Referência de LED

Projetos de Design de Referência de LED

Foram adicionados 13 novos designs para somar um total de 30 projetos de referência para iluminação geral, automotiva e backlight.

Comunidade E2E da TI — Baixo Consumo de Energia — TI.com

 

Ferramentas e Kits de Desenvolvimento

Descrição Aplicativo Diagrama de Bloco do Sistema Categoria do Produto
TMDSDCDCLEDKIT:
Kit do Desenvolvedor de LEDs CC/CC


Solicite On-lineSolicite On-line
Automotivo, Postes, Sinalização, Luz de Teto, Tela de Computador, Wall Washing, Iluminação de Estádio, Iluminação Industrial, Iluminação de Palco, Display Grande Controle de Visão Automotiva, Iluminação Geral, Iluminação de Microcontroladores Piccolo™ de 32 Bits, Driver de LED de Vários Segmentos, Luz de Fundo LCD Microcontroladores > MCUs C2000™ de 32 Bits em Tempo Real >
Série 28x Piccolo™
UCC28810EVM-001:
Módulo de Avaliação de Conversor de LED Flyback PFC de 25 W UCC28810


Solicite On-lineSolicite On-line
Sinalização, Tela de Computador, Abajur, Wall Washing, Iluminação de Estádio, Iluminação Industrial Iluminação Geral, Iluminação do Microcontrolador Piccolo™ de 32 Bits Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
UCC28810EVM-002:
Um fornecimento de corrente contínua de 0,9 A com PFC para o Módulo de Avaliação de LED de 100 W


Solicite On-lineSolicite On-line
Postes, Sinalização, Tela de Computador, Iluminação de Estádio, Iluminação Industrial, Iluminação de Palco, Display Grande Luz de Fundo de LCD, Iluminação de Microcontroladores Piccolo™ de 32 Bits Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
UCC28810EVM-003:
Driver de LED de Vários Segmentos de 110 W com Entrada de Linha Universal e Módulo de Avaliação PFC


Solicite On-lineSolicite On-line
Postes, Sinalização, Iluminação Industrial, Iluminação de Estádio, Display Grande Luz de Fundo de LCD, Iluminação de Microcontroladores Piccolo™ de 32 Bits Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TMDSENRGYKIT:
Kit do Desenvolvedor de Energia Renovável C2000


Solicite On-lineSolicite On-line
Postes Iluminação Geral, Iluminação do Microcontrolador Piccolo™ de 32 Bits Microcontroladores >
MCUs em Tempo Real C2000™ de 32 Bits
TMDSPLCKIT-V2:
Kit do Desenvolvedor do Modem de Linha de Força C2000


Solicite On-lineSolicite On-line
Postes, Sinalização, Luz de Teto, Wall Washing, Iluminação de Estádio, Iluminação Industrial, Iluminação de Palco Iluminação Geral, Iluminação do Microcontrolador Piccolo™ de 32 Bits, Driver de LED de Vários Segmentos  Microcontroladores >
MCUs em tempo real C2000™ de 32 bits
TPS61195EVM-460:
Módulo de Avaliação para LED 96 TPS61195, Driver de LED Branco de 8 Canais para Luz de Fundo LCD


Solicite On-lineSolicite On-line
Sinalização Iluminação Geral Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TPS61165EVM-283:
Módulo de Avaliação do TPS61165EVM-283


Solicite On-lineSolicite On-line
Display Grande, Lanterna Solar, Sinalização Luz de Fundo LCD, Iluminação Geral, Sinalização Geral Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED
TPS54160EVM-230:
Módulo de Avaliação de 1,5 A, Entrada de 42 V, Saída de 5 V, TPS54160


Solicite On-lineSolicite On-line
Iluminação Industrial Iluminação de Microcontrolador Piccolo™ de 32 Bits Gerenciamento de Energia > Regulador Chaveado > Conversor CC/CC (Chave Integrada) >
Regulador Redutor
TPS92010EVM-592:
Módulo de Avaliação TPS92010 para Substituição de Lâmpada Reduzível TRIAC 110 VCA


Solicite On-lineSolicite On-line
Luz de Teto, Abajur, Luz de Parede Iluminação Geral, Driver de LED de Vários Segmentos Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TPS92010EVM-631:
Módulo de Avaliação TPS92010 para Substituição de Lâmpada Reduzível TRIAC de 230 VCA


Solicite On-lineSolicite On-line
Luz de Teto, Abajur, Luz de Parede Iluminação Geral, Driver de LED de Vários Segmentos Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TPS92210EVM-647:
Módulo de Avaliação TPS92210 para Substituição de Lâmpada Reduzível TRIAC 120 VCA com PFC Natural


Solicite On-lineSolicite On-line
Luz de Teto, Abajur, Luz de Parede Iluminação Geral, Driver de LED de Vários Segmentos Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TPS92210EVM-613:
Módulo de Avaliação TPS92210 para Substituição de Lâmpada Reduzível TRIAC 230 VCA com PFC Natural


Solicite On-lineSolicite On-line
Luz de Teto, Abajur, Luz de Parede Iluminação Geral, Driver de LED de Vários Segmentos Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco
TPS40211EVM-352:
Regulador de Corrente Boost Assíncrono de 700 mA, Entrada de 8 V a 18 V, Saída de 20 V a 35 V


Solicite On-lineSolicite On-line
Lanterna Solar, Lanterna Sinalização Geral, Iluminação Geral Gerenciamento de Força > Soluções de Iluminação e Display >
Driver de LED Branco