Microcontroladores Stellaris® ARM® Cortex™-M4F

Os microcontroladores Stellaris ARM Cortex-M4, chamados de série Stellaris LM4F, proporcionam ponto flutuante e uma grande variedade de recursos e periféricos. A série abrange categorias de aplicações como MCU em geral, USB e Controle Avançado dos Movimentos com taxas de até 16 PWM, com um número generoso de periféricos de comunicação serial, inclusive até 8 UARTs, 6 I2C, 4 SSI/SPI e 2 controladores CAN.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player





Os microcontroladores Stellaris ARM Cortex-M4F (MCUs), chamados de série Stellaris LM4F, proporcionam integração analógica de ponta, com desempenho de ponto flutuante e melhor consumo de energia da categoria. Os MCUs LM4F são os primeiros Cortex-M a serem fabricados em um processo de 65 nanômetros, no qual você pode facilmente encontrar o equilíbrio ideal entre alto nível de desempenho, baixo consumo de energia e preço acessível.

A TI também reconhece que o software otimiza o tempo de lançamento no mercado para que todos os MCUs LM4F compatíveis pelo software StellarisWare® royalty-free e de licença gratuita. A StellarisWare é um pacote de APIs específicas do Stellaris que foram desenvolvidas especialmente para minimizar o custo de propriedade de software e reduzir o tempo de lançamento no mercado. A maioria desses APIs é integrada em ROM e todo software é desenvolvido em C padrão para facilitar o desenvolvimento de aplicações na ferramenta de sua preferência.

Principais Características

  • Todas as variações do LM4F incluem núcleo ARM Cortex-M4F com ponto único de flutuação de precisão a 80 MHz
  • Memória flash integrada de até 256 KB e 32 KB de SRAM
  • 2 x ADCs de até 12 bits e 24 canais de entrada
  • Até dois controladores CAN
  • USB 2.0 opcional de velocidade total dispositivo, host e OTG
  • Recurso de controle avançado dos movimentos com taxas de até 16 PWM e duas interfaces de codificação em quadratura
  • Ampla comunicação serial, com até
    • 8 UARTs
    • 6 I2C
    • 4 SPI / SSI
  • Modos de baixo consumo de energia, inclusive com modo de hibernação para otimização do consumo da energia
  • Pacotes com LQFP de 64 pinos, LQFP de 100 pinos, LQFP de 144 pinos

Principais Benefícios

  • A precisão do ADC de 12 bits é atingida na classificação 1 MSPS sem qualquer média de hardware, descartando as trocas de desempenho
  • O ARM Cortex-M4F com ponto flutuante acelera operações de cálculo intensivo e simplifica as implementações de processamento digital de sinal
  • O primeiro MCU Cortex-M ARM na tecnologia avançada de 65 nanômetros oferece o equilibro ideal entre o alto desempenho e o baixo consumo de energia
  • A variação de configurações de pacotes e memórias compatíveis com pinos proporciona uma maior liberdade de escolha dos dispositivos
  • Os periféricos on-chip possibilitam uma grande variedade de aplicações, inclusive scanners 1-D, microimpressoras, energia digital, controle dos movimentos, eletrodomésticos, sinal/controle de LED, adequação portátil e automação industrial
video platform video management video solutions video player {SEO}

Microcontroladores Stellaris ARM Cortex-M4F

Série de dispositivos Descrição Pacotes
Série LM4F110 MCU geral LQFP de 64 pinos, LQFP de 100 pinos, LQFP de 144 pinos
Série LM4F120 MCU geral com dispositivo USB
Série LM4F130 MCU geral com dispositivo USB host/OTG
Série LM4F230 MCU geral com controle dos movimentos e dispositivo USB host/OTG
Kit de Avaliação LM4F232

Só $149 USD

 Kit de Avaliação Stellaris LM4F Series

O kit conta com o MCU Stellaris® ARM® Cortex™-M4 com ponto flutuante e inclui StellarisWare® pré-carregado, OTG, USB stick na sua preferência entre cinco opções de ferramenta padrão.



Outros Recursos


A brochura Família Stellaris® de Microcontroladores

Família de microcontroladores Stellaris®
folheto

O folheto 2011 apresenta a linha completa de MCUs e Kits de Avaliação Stellaris que facilitam o desenvolvimento.

MCU Newsflash

MCU Newsflash

Assine MCU Newsflash